Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.76 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.3 | 2 | 70 | 4 | 6 | 1.91 | 16° | 0~-0.02 | ||
81.76 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.5 | 2 | 70 | 4 | 6 | 1.91 | 16° | 0~-0.02 | ||
83.92 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.8 | 3 | 70 | 6 | 9 | 2.92 | 16° | 0~-0.02 | ||
76.38 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.8 | 3 | 70 | 3 | 9 | 2.92 | - | 0~-0.02 | ||
77.81 € | 1 | 12 jours | 4 | 0.5 | 4 | 70 | 4 | 12 | 3.82 | - | 0~-0.02 | ||
89.99 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.5 | 4 | 70 | 6 | 12 | 3.82 | 16° | 0~-0.02 | ||
77.81 € | 1 | 6 jours | 4 | 1 | 4 | 70 | 4 | 12 | 3.82 | - | 0~-0.02 | ||
89.99 € | 1 | 6 jours | 4 | 1 | 4 | 70 | 6 | 12 | 3.82 | 16° | 0~-0.02 | ||
93.24 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.2 | 5 | 70 | 6 | 15 | 4.82 | 16° | 0~-0.02 | ||
103.99 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.5 | 6 | 90 | 6 | 18 | 5.82 | - | 0~-0.02 | ||
103.99 € | 1 | 6 jours | 6 | 1 | 6 | 90 | 6 | 18 | 5.82 | - | 0~-0.02 | ||
103.99 € | 1 | 11 jours | 6 | 1.5 | 6 | 90 | 6 | 18 | 5.82 | - | 0~-0.02 | ||
103.99 € | 1 | 6 jours | 6 | 2 | 6 | 90 | 6 | 18 | 5.82 | - | 0~-0.02 | ||
129.81 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.5 | 8 | 100 | 8 | 24 | 7.82 | - | -0.01~-0.03 | ||
129.81 € | 1 | 6 jours | 8 | 1 | 8 | 100 | 8 | 24 | 7.82 | - | -0.01~-0.03 | ||
129.81 € | 1 | 11 jours | 8 | 2 | 8 | 100 | 8 | 24 | 7.82 | - | -0.01~-0.03 | ||
129.81 € | 1 | 6 jours | 8 | 3 | 8 | 100 | 8 | 24 | 7.82 | - | -0.01~-0.03 | ||
171.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.3 | 10 | 110 | 10 | 30 | 9.82 | - | -0.01~-0.03 | ||
171.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.5 | 10 | 110 | 10 | 20 | 9.82 | - | -0.01~-0.03 | ||
171.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 10 | 110 | 10 | 30 | 9.82 | - | -0.01~-0.03 | ||
171.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 10 | 110 | 10 | 30 | 9.82 | - | -0.01~-0.03 | ||
171.05 € | 1 | 11 jours | 10 | 3 | 10 | 110 | 10 | 30 | 9.82 | - | -0.01~-0.03 | ||
215.15 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.5 | 12 | 120 | 12 | 36 | 11.82 | - | -0.01~-0.03 | ||
215.15 € | 1 | 6 jours | 12 | 1 | 12 | 120 | 12 | 36 | 11.82 | - | -0.01~-0.03 | ||
215.15 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 12 | 120 | 12 | 36 | 11.82 | - | -0.01~-0.03 | ||
215.15 € | 1 | 6 jours | 12 | 4 | 12 | 120 | 12 | 36 | 11.82 | - | -0.01~-0.03 |
Loading...
work material | Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Fonte | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon à col long |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée | Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Torsion Angle (θ) | 45° Torsion |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles