Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.36 € | 1 | 11 jours | 0.2 | 0.32 | 45 | 2 | 4 | 0.37 | 16° | 2.24 | 2.41 | 2.54 | 2.65 | 2.85 | ||
105.36 € | 1 | 11 jours | 0.2 | 0.32 | 45 | 3 | 4 | 0.37 | 16° | 3.33 | 3.52 | 3.67 | 3.8 | 4.08 | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.32 | 45 | 4 | 4 | 0.37 | 16° | 4.39 | 4.61 | 4.78 | 4.94 | 5.3 | ||
105.36 € | 1 | 11 jours | 0.2 | 0.32 | 45 | 5 | 4 | 0.37 | 16° | 5.45 | 5.69 | 5.88 | 6.08 | 6.52 | ||
105.36 € | 1 | 11 jours | 0.25 | 0.4 | 45 | 2 | 4 | 0.47 | 16° | 2.29 | 2.49 | 2.64 | 2.78 | 3.01 | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 45 | 3 | 4 | 0.47 | 16° | 3.39 | 3.61 | 3.79 | 3.95 | 4.24 | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 45 | 6 | 4 | 0.47 | 16° | 6.59 | 6.89 | 7.13 | 7.37 | 7.91 | ||
105.36 € | 1 | 11 jours | 0.25 | 0.4 | 45 | 10 | 4 | 0.47 | 16° | 10.78 | 11.16 | 11.53 | 11.93 | 12.8 | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.48 | 45 | 2 | 4 | 0.57 | 16° | 2.33 | 2.55 | 2.73 | 2.89 | 3.16 | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.48 | 45 | 3 | 4 | 0.57 | 16° | 3.44 | 3.7 | 3.9 | 4.08 | 4.4 | ||
105.36 € | 1 | 11 jours | 0.3 | 0.48 | 45 | 4 | 4 | 0.57 | 16° | 4.53 | 4.82 | 5.05 | 5.24 | 5.62 | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.48 | 45 | 6 | 4 | 0.57 | 16° | 6.67 | 7.01 | 7.28 | 7.52 | 8.07 | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.48 | 45 | 10 | 4 | 0.57 | 16° | 10.89 | 11.31 | 11.68 | 12.08 | 12.96 | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.48 | 45 | 12 | 4 | 0.57 | 16° | 12.98 | 13.44 | 13.88 | 14.36 | 15.41 | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.8 | 45 | 3 | 4 | 0.96 | 16° | 3.45 | 3.69 | 3.89 | 4.06 | 4.37 | ||
105.36 € | 1 | 11 jours | 0.5 | 0.8 | 45 | 5 | 4 | 0.96 | 16° | 5.61 | 5.91 | 6.16 | 6.37 | 6.81 | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.8 | 45 | 6 | 4 | 0.96 | 16° | 6.67 | 7.01 | 7.27 | 7.51 | 8.04 | ||
105.36 € | 1 | 9 jours | 0.5 | 0.8 | 45 | 8 | 4 | 0.96 | 16° | 8.79 | 9.17 | 9.47 | 9.78 | 10.48 | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 60 | 10 | 4 | 0.96 | 16° | 10.89 | 11.31 | 11.67 | 12.06 | 12.93 | ||
121.20 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.5 | 0.8 | 45 | 10 | 4 | 0.96 | 16° | 10.89 | 11.31 | 11.67 | 12.06 | 12.93 | ||
105.36 € | 1 | 9 jours | 0.5 | 0.8 | 50 | 12 | 4 | 0.96 | 16° | 12.98 | 13.44 | 13.87 | 14.34 | 15.38 | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.8 | 50 | 16 | 4 | 0.96 | 16° | 17.14 | 17.7 | 18.27 | 18.89 | 20.27 | ||
105.36 € | 1 | 9 jours | 0.5 | 1.5 | 60 | 20 | 4 | 0.96 | 16° | 21.28 | 21.95 | 22.68 | 23.45 | 25.17 | ||
121.49 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 1.2 | 45 | 6 | 4 | 1.44 | 16° | 6.14 | 6.32 | 6.51 | 6.71 | 7.16 | ||
121.49 € | 1 | 9 jours | 0.75 | 1.2 | 45 | 10 | 4 | 1.44 | 16° | 10.27 | 10.58 | 10.91 | 11.27 | 12.06 | ||
121.49 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 1.2 | 50 | 16 | 4 | 1.44 | 16° | 16.46 | 16.97 | 17.51 | 18.1 | 19.4 | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 1 | 1.6 | 45 | 4 | 4 | 1.9 | 16° | 4.13 | 4.23 | 4.34 | 4.46 | 4.73 | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 1 | 1.6 | 45 | 8 | 4 | 1.9 | 16° | 8.25 | 8.49 | 8.74 | 9.02 | 9.62 | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 1 | 1.6 | 45 | 10 | 4 | 1.9 | 16° | 10.31 | 10.62 | 10.94 | 11.29 | 12.07 | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 1 | 1.6 | 50 | 16 | 4 | 1.9 | 16° | 16.5 | 17.01 | 17.55 | 18.12 | 19.41 | ||
105.36 € | 1 | 9 jours | 1 | 3 | 70 | 20 | 4 | 1.9 | 16° | 20.63 | 21.27 | 21.95 | 22.68 | - | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 1 | 1.6 | 60 | 20 | 4 | 1.9 | 16° | 20.63 | 21.27 | 21.95 | 22.68 | - | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 1 | 1.6 | 65 | 25 | 4 | 1.9 | 16° | 25.79 | 26.59 | 27.45 | 28.37 | - | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 65 | 25 | 4 | 1.9 | 16° | 25.79 | 26.59 | 27.45 | 28.37 | - | ||
105.36 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 70 | 30 | 4 | 1.9 | 16° | 30.94 | 31.92 | 32.95 | - | - | ||
105.36 € | 1 | 9 jours | 1 | 1.6 | 70 | 30 | 4 | 1.9 | 16° | 30.94 | 31.92 | 32.95 | - | - | ||
105.36 € | 1 | 11 jours | 1 | 3 | 70 | 35 | 4 | 1.91 | 16° | 36.09 | 37.23 | 38.45 | - | - | ||
109.28 € | 1 | 6 jours | 1 | 1.6 | 80 | 40 | 4 | 1.91 | 16° | 41.25 | 42.55 | - | - | - | ||
121.49 € | 1 | 9 jours | 1.5 | 2.4 | 60 | 16 | 6 | 2.9 | 16° | 16.49 | 16.98 | 17.5 | 18.06 | 19.3 | ||
121.49 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 2.4 | 60 | 20 | 6 | 2.9 | 16° | 20.61 | 21.23 | 21.9 | 22.61 | 24.2 | ||
138.04 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 2.4 | 70 | 25 | 6 | 2.9 | 16° | 25.77 | 26.56 | 27.4 | 28.3 | 30.31 | ||
109.28 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 80 | 30 | 4 | 2.9 | 16° | 30.93 | - | - | - | - | ||
138.04 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 2.4 | 80 | 30 | 6 | 2.9 | 16° | 30.93 | 31.88 | 32.9 | 34 | - | ||
121.49 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 80 | 40 | 4 | 2.9 | 16° | 41.24 | - | - | - | - | ||
149.80 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 2.4 | 80 | 40 | 6 | 2.9 | 16° | 41.24 | 42.53 | 43.91 | - | - | ||
133.67 € | 1 | 6 jours | 2 | 3.2 | 70 | 16 | 6 | 3.9 | 16° | 16.47 | 16.94 | 17.45 | 17.99 | 19.19 | ||
133.67 € | 1 | 6 jours | 2 | 3.2 | 70 | 20 | 6 | 3.9 | 16° | 20.6 | 21.2 | 21.85 | 22.54 | - | ||
133.67 € | 1 | 9 jours | 2 | 3.2 | 70 | 25 | 6 | 3.9 | 16° | 25.75 | 26.53 | 27.35 | 28.24 | - | ||
133.67 € | 1 | 6 jours | 2 | 3.2 | 70 | 30 | 6 | 3.9 | 16° | 30.91 | 31.85 | 32.85 | - | - | ||
149.80 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 100 | 30 | 4 | 3.9 | 16° | - | - | - | - | - | ||
149.80 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 100 | 40 | 4 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | ||
149.80 € | 1 | 6 jours | 2 | 3.2 | 90 | 40 | 6 | 3.9 | 16° | 41.22 | 42.5 | - | - | - | ||
154.14 € | 1 | 9 jours | 2 | 6 | 100 | 50 | 4 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | ||
160.66 € | 1 | 11 jours | 2 | 3.2 | 100 | 50 | 6 | 3.9 | 16° | 51.54 | 53.15 | - | - | - | ||
154.14 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 100 | 60 | 4 | 3.91 | - | - | - | - | - | - | ||
133.67 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 4 | 70 | 20 | 6 | 4.8 | 16° | 20.76 | 21.36 | 21.99 | - | - | ||
138.04 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 4 | 80 | 30 | 6 | 4.8 | 16° | 31.08 | 32 | - | - | - | ||
138.04 € | 1 | 6 jours | 3 | 4.8 | 80 | 30 | 6 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | ||
160.66 € | 1 | 6 jours | 3 | 4.8 | 100 | 40 | 6 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | ||
160.66 € | 1 | 6 jours | 3 | 4.8 | 120 | 50 | 6 | 5.7 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Sphérique à col long | work material | Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Revêtement diamanté | R Precision(μm) | -0.01~0.01 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
With/Without Torsion | Available |
Configurer
Stock
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles