Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Blade tip shape | Neck diameter φd1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.64 € | 1 | 12 jours | 0.5 | 1 | 4 | 80 | 4 | Arête vive | 0.45 | ||
84.64 € | 1 | 12 jours | 0.5 | 1 | 4 | 80 | 6 | Arête vive | 0.45 | ||
95.42 € | 1 | 10 jours | 0.5 | 1 | 4 | 80 | 8 | Arête vive | 0.45 | ||
103.38 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1 | 4 | 80 | 10 | Arête vive | 0.45 | ||
63.62 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 80 | 6 | Arête vive | 0.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 jours | 1 | 2 | 4 | 80 | 8 | Arête vive | 0.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 jours | 1 | 2 | 4 | 80 | 10 | Arête vive | 0.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 jours | 1 | 2 | 4 | 80 | 12 | Arête vive | 0.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 jours | 1 | 2 | 4 | 80 | 14 | Arête vive | 0.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 jours | 1 | 2 | 4 | 80 | 16 | Arête vive | 0.9 | ||
76.10 € | 1 | 12 jours | 1 | 2 | 4 | 80 | 18 | Arête vive | 0.9 | ||
82.35 € | 1 | 12 jours | 1 | 2 | 4 | 80 | 21 | Arête vive | 0.9 | ||
63.62 € | 1 | 12 jours | 1.5 | 3 | 4 | 80 | 6 | Arête vive | 1.4 | ||
63.62 € | 1 | 10 jours | 1.5 | 3 | 4 | 80 | 8 | Arête vive | 1.4 | ||
63.62 € | 1 | 12 jours | 1.5 | 3 | 4 | 80 | 10 | Arête vive | 1.4 | ||
63.62 € | 1 | 10 jours | 1.5 | 3 | 4 | 80 | 14 | Arête vive | 1.4 | ||
63.62 € | 1 | 10 jours | 1.5 | 3 | 4 | 80 | 16 | Arête vive | 1.4 | ||
63.62 € | 1 | 12 jours | 1.5 | 3 | 4 | 80 | 21 | Arête vive | 1.4 | ||
63.62 € | 1 | 10 jours | 2 | 4 | 4 | 80 | 8 | Arête vive | 1.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 jours | 2 | 4 | 4 | 80 | 10 | Arête vive | 1.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 jours | 2 | 4 | 4 | 80 | 12 | Arête vive | 1.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 jours | 2 | 4 | 4 | 80 | 14 | Arête vive | 1.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 jours | 2 | 4 | 4 | 80 | 16 | Arête vive | 1.9 | ||
63.62 € | 1 | 12 jours | 2 | 4 | 4 | 80 | 18 | Arête vive | 1.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 jours | 2 | 4 | 4 | 80 | 21 | Arête vive | 1.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 jours | 2 | 4 | 4 | 80 | 26 | Arête vive | 1.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 jours | 2 | 4 | 4 | 80 | 32 | Arête vive | 1.9 | ||
99.40 € | 1 | 12 jours | 2 | 4 | 4 | 100 | 40 | Arête vive | 1.9 | ||
82.35 € | 1 | 10 jours | 3 | 6 | 6 | 100 | 12 | Avec engagement | 2.8 | ||
82.35 € | 1 | 10 jours | 3 | 6 | 6 | 100 | 16 | Avec engagement | 2.8 | ||
82.35 € | 1 | 12 jours | 3 | 6 | 6 | 100 | 21 | Avec engagement | 2.8 | ||
82.35 € | 1 | 10 jours | 3 | 6 | 6 | 100 | 26 | Avec engagement | 2.8 | ||
90.86 € | 1 | 12 jours | 3 | 6 | 6 | 100 | 32 | Avec engagement | 2.8 | ||
88.03 € | 1 | 10 jours | 4 | 8 | 6 | 100 | 18 | Avec engagement | 3.8 | ||
88.03 € | 1 | 12 jours | 4 | 8 | 6 | 100 | 24 | Avec engagement | 3.8 | ||
88.03 € | 1 | 12 jours | 4 | 8 | 6 | 100 | 32 | Avec engagement | 3.8 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré à col long |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Shank Taper Angle Bta(°) | 11° |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Blade tip shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles