Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CNRS4060-10-16 |
CNRS4080-10-16 |
CNRS4100-10-26 |
CNRS4100-15-26 |
CNRS4100-20-26 |
CNRS4120-10-26 |
CNRS4120-15-26 |
CNRS4120-20-26 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.63 € | 1 | 6 jours | 6 | 1 | 16 | 90 | 6 | ||
156.32 € | 1 | 6 jours | 8 | 1 | 16 | 100 | 8 | ||
191.16 € | 1 | 11 jours | 10 | 1 | 26 | 110 | 10 | ||
191.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 26 | 110 | 10 | ||
191.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 26 | 110 | 10 | ||
243.01 € | 1 | 6 jours | 12 | 1 | 26 | 120 | 12 | ||
243.01 € | 1 | 6 jours | 12 | 1.5 | 26 | 120 | 12 | ||
243.01 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 26 | 120 | 12 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée | Coating | TiCN |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles