• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise à chanfreiner à denture hélicoïdale pour chanfreinage SV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SV2030
SV2040
SV2060
SV2080
SV2100
SV2120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length L
(mmm)

135.77 €

1 6 jours 0.81.1340

146.55 €

1 11 jours 0.81.6445

156.86 €

1 6 jours 12.5650

182.84 €

1 6 jours 13.5860

261.27 €

1 11 jours 14.51070

306.52 €

1 6 jours 15.51275

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Chanfrein arrondi Tip angle (θ) 90 work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure
Coating Y/N N/A Half Angle of Taper A(°) 45

Assistance technique