Fraise hémisphérique SSB200 CBN Super Speed

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSB200-R0.3-1.5
SSB200-R0.4-2
SSB200-R0.5-2.5
SSB200-R0.6-3
SSB200-R0.75-3.8
SSB200-R1-4
SSB200-R1-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Code fabricant (D) Diamètre de la lame
(mm)
(d2) Diamètre de col
(mm)
Forme (l2) Longueur effective 2
(mm)
(d3) Diamètre de la gorge
(mm)

132.57 €

1 6 jours 0.30.5531.501-00510-003000.60.56A5.41.5

132.57 €

1 6 jours 0.40.653201-00510-004000.80.76A7.92

132.57 €

1 6 jours 0.50.7532.501-00510-0050010.95A8.12

138.10 €

1 6 jours 0.60.853301-00510-006001.21.15A8.32

138.10 €

1 6 jours 0.751523.801-00510-007501.51.45B--

138.10 €

1 6 jours 11.252401-00510-0100121.94B--

138.10 €

1 6 jours 11.252501-00510-0100021.94B--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Shank diameter (d)(mm) 4 R Precision(μm) 0.005~-0.005
Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R Avec/sans torsion NA (y) Angle du col(°) 15

Assistance technique