Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SFB200-R0.1 |
SFB200-R0.2 |
SFB200-R0.3 |
SFB200-R0.4 |
SFB200-R0.5 |
SFB200-R0.6 |
SFB200-R0.7 |
SFB200-R0.8 |
SFB200-R0.9 |
SFB200-R0.25 |
SFB200-R0.75 |
SFB200-R1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Code fabricant | (D) Diamètre de la lame (mm) | (d2) Diamètre de col (mm) | Forme | (l2) Longueur effective 2 (mm) | (d3) Diamètre de la gorge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.04 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 50 | 0.5 | 0.003~-0.003 | 01-00500-00100 | 0.2 | 0.18 | A | 5 | 1.5 | ||
198.83 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 50 | 1 | 0.003~-0.003 | 01-00500-00200 | 0.4 | 0.37 | A | 5.3 | 1.5 | ||
181.70 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.5 | 50 | 1.5 | 0.005~-0.005 | 01-00500-00300 | 0.6 | 0.56 | A | 5.4 | 1.5 | ||
192.19 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 50 | 2 | 0.005~-0.005 | 01-00500-00400 | 0.8 | 0.76 | A | 7.9 | 2 | ||
175.08 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 50 | 2.5 | 0.005~-0.005 | 01-00500-00500 | 1 | 0.95 | A | 8.1 | 2 | ||
185.57 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.8 | 50 | 3 | 0.005~-0.005 | 01-00500-00600 | 1.2 | 1.15 | A | 8.3 | 2 | ||
197.72 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 1 | 50 | 3.5 | 0.005~-0.005 | 01-00500-00700 | 1.4 | 1.35 | B | - | - | ||
194.96 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 1 | 52 | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00500-00800 | 1.6 | 1.55 | B | - | - | ||
193.30 € | 1 | 6 jours | 0.9 | 1.2 | 52 | 4.5 | 0.005~-0.005 | 01-00500-00900 | 1.8 | 1.75 | B | - | - | ||
198.83 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.38 | 50 | 1.25 | 0.005~-0.005 | 01-00500-00250 | 0.5 | 0.46 | A | 5.4 | 1.5 | ||
184.46 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 1 | 52 | 3.8 | 0.005~-0.005 | 01-00500-00750 | 1.5 | 1.45 | B | - | - | ||
165.70 € | 1 | 6 jours | 1 | 1.2 | 52 | 5 | 0.005~-0.005 | 01-00500-01000 | 2 | 1.94 | B | - | - |
Loading...
Type | Sphérique | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Shank diameter (d)(mm) | 4 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
Avec/sans torsion | NA | (y) Angle du col(°) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Code fabricant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles