Fraise AL5D-2 pour aluminium uniquement (type 5x longueur de lame)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL5D-2-1
AL5D-2-1.5
AL5D-2-2
AL5D-2-2.5
AL5D-2-3
AL5D-2-4
AL5D-2-5
AL5D-2-6
AL5D-2-7
AL5D-2-8
AL5D-2-9
AL5D-2-10
AL5D-2-11
AL5D-2-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

61.75 €

1 Disponible 6 jours 15450901-00634-00100

69.06 €

1 6 jours 1.57.5450901-00634-00150

61.75 €

1 6 jours 210450901-00634-00200

69.06 €

1 Disponible 6 jours 2.512.5450901-00634-00250

72.02 €

1 6 jours 315655901-00634-00300

75.97 €

1 6 jours 420660901-00634-00400

79.93 €

1 Disponible 6 jours 525665901-00634-00500

94.15 €

1 6 jours 630675-01-00634-00600

97.24 €

1 6 jours 735890901-00634-00700

139.18 €

1 6 jours 840890-01-00634-00800

142.65 €

1 6 jours 94510100901-00634-00900

137.54 €

1 6 jours 105010100-01-00634-01000

165.70 €

1 6 jours 115512110901-00634-01100

165.70 €

1 6 jours 126012110-01-00634-01200

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Assistance technique