Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NEA-2-3-10 |
NEA-2-3-15 |
NEA-2-3-20 |
NEA-2-4-12 |
NEA-2-4-16 |
NEA-2-4-22 |
NEA-2-5-14 |
NEA-2-5-22 |
NEA-2-5-28 |
NEA-2-6-16 |
NEA-2-6-22 |
NEA-2-6-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 10 | 50 | 9 | 01-00622-00310 | |
62.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 15 | 55 | 9 | 01-00622-00315 | |
68.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 20 | 60 | 9 | 01-00622-00320 | |
65.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | 50 | 9 | 01-00622-00412 | |
72.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 16 | 55 | 9 | 01-00622-00416 | |
79.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 22 | 60 | 9 | 01-00622-00422 | |
62.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 14 | 55 | 9 | 01-00622-00514 | |
79.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 22 | 60 | 9 | 01-00622-00522 | |
77.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 28 | 65 | 9 | 01-00622-00528 | |
75.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 16 | 55 | - | 01-00622-00616 | |
80.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 22 | 60 | - | 01-00622-00622 | |
80.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 30 | 70 | - | 01-00622-00630 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées |
Blade tip shape | Avec engagement | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles