Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AL-3LS-5 |
AL-3LS-6 |
AL-3LS-10 |
AL-3LS-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 7.5 | 4 | 80 | 01-00637-00500 | |
77.76 € | 1 | 6 jours | 6 | 9 | 4 | 80 | 01-00637-00600 | ||
130.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 8 | 130 | 01-00637-01000 | ||
193.86 € | 1 | 6 jours | 12 | 18 | 10 | 150 | 01-00637-01200 |
Loading...
work material | Aluminium | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles