• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise hémisphérique MACH225SF à tige courte, pour travaux à haute vitesse et traitement des matériaux de haute dureté (pour insert thermique)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MACH225SF-R0.1
MACH225SF-R0.2
MACH225SF-R0.3
MACH225SF-R0.4
MACH225SF-R0.5
MACH225SF-R0.6
MACH225SF-R0.75
MACH225SF-R1
MACH225SF-R1.5
MACH225SF-R2
MACH225SF-R2.5
MACH225SF-R3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Code fabricant (D) Diamètre de la lame
(mm)
(d2) Diamètre de col
(mm)
(l2) Longueur de tige
(mm)

81.50 €

1 Disponible 6 jours 0.10.2350.540.005~-0.00508-00554-010110.20.17528.2

53.84 €

1 Disponible 6 jours 0.20.435140.005~-0.00508-00554-020110.40.36527.9

46.73 €

1 Disponible 6 jours 0.30.6351.540.01~-0.0108-00554-030110.60.5627.6

46.73 €

1 Disponible 6 jours 0.40.835240.01~-0.0108-00554-040110.80.7627.3

43.57 €

1 Disponible 6 jours 0.51402.540.01~-0.0108-00554-0501110.9532.1

47.53 €

1 Disponible 6 jours 0.61.240340.01~-0.0108-00554-060111.21.1531.8

47.53 €

1 Disponible 6 jours 0.751.5403.840.01~-0.0108-00554-075111.51.4531.3

38.03 €

1 Disponible 6 jours 1240540.01~-0.0108-00554-1001121.9430.5

46.73 €

1 Disponible 6 jours 1.5340840.01~-0.0108-00554-1501132.8528.7

52.26 €

1 Disponible 6 jours 24401060.01~-0.0108-00554-2001243.824.8

63.32 €

1 Disponible 6 jours 2.55451260.01~-0.0108-00554-2501254.830.1

67.27 €

1 Disponible 6 jours 36451560.01~-0.0108-00554-3001265.729

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Titane Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R Avec/sans torsion Available

Assistance technique