Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | R Size (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | (d1) Large End Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.89 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 01-00352-00501 | 1.17 | 9° | ||
98.89 € | 1 | 6 jours | 1 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 01-00352-00502 | 1.33 | 9° | ||
98.89 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 01-00352-00503 | 1.5 | 9° | ||
98.89 € | 1 | 6 jours | 2 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 01-00352-00504 | 1.66 | 9° | ||
98.89 € | 1 | 6 jours | 3 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 01-00352-00505 | 2 | 9° | ||
98.89 € | 1 | 6 jours | 4 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 01-00352-00506 | 2.33 | 9° | ||
98.89 € | 1 | 6 jours | 5 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 01-00352-00507 | 2.67 | 9° | ||
98.89 € | 1 | 6 jours | 7 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 01-00352-00508 | 3.34 | 7° | ||
121.53 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 01-00352-00509 | 4.37 | - | ||
132.87 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 01-00352-00751 | 1.66 | 9° | ||
132.87 € | 1 | 6 jours | 1 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 01-00352-00752 | 1.82 | 9° | ||
132.87 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 01-00352-00753 | 1.99 | 9° | ||
132.87 € | 1 | 6 jours | 2 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 01-00352-00754 | 2.15 | 9° | ||
132.87 € | 1 | 6 jours | 3 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 01-00352-00755 | 2.47 | 9° | ||
132.87 € | 1 | 6 jours | 4 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 01-00352-00756 | 2.8 | 9° | ||
132.87 € | 1 | 6 jours | 5 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 01-00352-00757 | 3.12 | 9° | ||
132.87 € | 1 | 6 jours | 7 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 01-00352-00758 | 3.78 | 7° | ||
110.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 01-00352-00759 | 4.79 | - | ||
112.32 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 13 | 1 | 4 | 55 | 01-00352-01001 | 2.21 | 9° | ||
112.32 € | 1 | 6 jours | 1 | 13 | 1 | 4 | 55 | 01-00352-01002 | 2.42 | 9° | ||
112.32 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 13 | 1 | 4 | 55 | 01-00352-01003 | 2.63 | 9° | ||
101.13 € | 1 | 6 jours | 2 | 13 | 1 | 4 | 55 | 01-00352-01004 | 2.84 | 9° | ||
112.32 € | 1 | 6 jours | 3 | 13 | 1 | 4 | 55 | 01-00352-01005 | 3.26 | 9° | ||
98.89 € | 1 | 6 jours | 4 | 13 | 1 | 4 | 55 | 01-00352-01006 | 3.68 | 4° | ||
103.32 € | 1 | 6 jours | 5 | 13 | 1 | 4 | 55 | 01-00352-01007 | 4.11 | - | ||
103.32 € | 1 | 6 jours | 7 | 13 | 1 | 4 | 55 | 01-00352-01008 | 4.96 | - | ||
125.63 € | 1 | 6 jours | 10 | 13 | 1 | 6 | 55 | 01-00352-01009 | 6.26 | - | ||
132.87 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 20 | 1.5 | 4 | 60 | 01-00352-01501 | 3.32 | 9° | ||
132.87 € | 1 | 6 jours | 1 | 20 | 1.5 | 4 | 60 | 01-00352-01502 | 3.65 | 9° | ||
132.87 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 20 | 1.5 | 4 | 60 | 01-00352-01503 | 3.97 | - | ||
97.24 € | 1 | 6 jours | 2 | 20 | 1.5 | 4 | 60 | 01-00352-01504 | 4.29 | - | ||
97.24 € | 1 | 6 jours | 3 | 20 | 1.5 | 4 | 60 | 01-00352-01505 | 4.94 | - | ||
91.67 € | 1 | 6 jours | 4 | 20 | 1.5 | 6 | 60 | 01-00352-01506 | 5.6 | 4° | ||
127.05 € | 1 | 6 jours | 5 | 20 | 1.5 | 6 | 65 | 01-00352-01507 | 6.25 | - | ||
127.05 € | 1 | 6 jours | 7 | 20 | 1.5 | 8 | 65 | 01-00352-01508 | 7.57 | 7° | ||
153.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 1.5 | 10 | 70 | 01-00352-01509 | 9.57 | - | ||
95.03 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 15 | 1.25 | 4 | 55 | 01-00352-01251 | 2.74 | 9° | ||
95.03 € | 1 | 6 jours | 1 | 15 | 1.25 | 4 | 55 | 01-00352-01252 | 2.98 | 9° | ||
95.03 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 15 | 1.25 | 4 | 55 | 01-00352-01253 | 3.22 | 9° | ||
95.03 € | 1 | 6 jours | 2 | 15 | 1.25 | 4 | 55 | 01-00352-01254 | 3.46 | 9° | ||
95.03 € | 1 | 6 jours | 3 | 15 | 1.25 | 4 | 55 | 01-00352-01255 | 3.94 | - | ||
99.45 € | 1 | 6 jours | 4 | 15 | 1.25 | 4 | 55 | 01-00352-01256 | 4.43 | - | ||
104.41 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 1.25 | 4 | 55 | 01-00352-01257 | 4.92 | - | ||
104.41 € | 1 | 6 jours | 7 | 15 | 1.25 | 6 | 55 | 01-00352-01258 | 5.9 | - | ||
153.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 1.25 | 6 | 55 | 01-00352-01259 | 7.39 | - | ||
102.21 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 25 | 2 | 4 | 60 | 01-00352-02001 | 4.4 | - | ||
102.21 € | 1 | 6 jours | 1 | 25 | 2 | 4 | 60 | 01-00352-02002 | 4.8 | - | ||
102.21 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 25 | 2 | 6 | 60 | 01-00352-02003 | 5.21 | 9° | ||
102.21 € | 1 | 6 jours | 2 | 25 | 2 | 6 | 60 | 01-00352-02004 | 5.61 | 2° | ||
118.76 € | 1 | 6 jours | 3 | 25 | 2 | 6 | 60 | 01-00352-02005 | 6.42 | - | ||
133.68 € | 1 | 6 jours | 4 | 25 | 2 | 8 | 65 | 01-00352-02006 | 7.23 | 4° | ||
149.13 € | 1 | 6 jours | 5 | 25 | 2 | 8 | 65 | 01-00352-02007 | 8.04 | - | ||
190.54 € | 1 | 6 jours | 7 | 25 | 2 | 10 | 70 | 01-00352-02008 | 9.68 | 7° | ||
256.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 2 | 12 | 70 | 01-00352-02009 | 12.17 | - | ||
109.38 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 30 | 2.5 | 6 | 65 | 01-00352-02501 | 5.48 | 9° | ||
109.38 € | 1 | 6 jours | 1 | 30 | 2.5 | 6 | 65 | 01-00352-02502 | 5.96 | 1° | ||
127.05 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 30 | 2.5 | 6 | 65 | 01-00352-02503 | 6.44 | - | ||
127.05 € | 1 | 6 jours | 2 | 30 | 2.5 | 6 | 65 | 01-00352-02504 | 6.92 | - | ||
153.00 € | 1 | 6 jours | 3 | 30 | 2.5 | 8 | 70 | 01-00352-02505 | 7.89 | 3° | ||
190.54 € | 1 | 6 jours | 4 | 30 | 2.5 | 8 | 75 | 01-00352-02506 | 8.86 | - |
Loading...
Type | Sphérique conique | Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Torsional Angle(°) | Standard torsion (30-40°) |
Configurer
Propriétés de base
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
R Size(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles