Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.19 € | 1 | 6 jours | 1 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 0.95 | 12 | 08-00217-01004 | 0~-0.02 | ||
39.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1 | 0.8 | 4 | 50 | 6 | 0.95 | 12 | 08-00217-01006 | 0~-0.02 | |
48.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.8 | 4 | 50 | 8 | 0.95 | 12 | 08-00217-01008 | 0~-0.02 | |
48.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 0.8 | 4 | 50 | 10 | 0.95 | 12 | 08-00217-01010 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 1 | 4 | 50 | 6 | 1.15 | 12 | 08-00217-01206 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 1 | 4 | 50 | 8 | 1.15 | 12 | 08-00217-01208 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 1 | 4 | 50 | 10 | 1.15 | 12 | 08-00217-01210 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 1 | 4 | 50 | 12 | 1.15 | 12 | 08-00217-01212 | 0~-0.02 | ||
41.19 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 1.2 | 4 | 50 | 6 | 1.45 | 12 | 08-00217-01506 | 0~-0.02 | ||
48.52 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 1.2 | 4 | 50 | 8 | 1.45 | 12 | 08-00217-01508 | 0~-0.02 | ||
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 1.2 | 4 | 50 | 10 | 1.45 | 12 | 08-00217-01510 | 0~-0.02 | |
42.59 € | 1 |
Jour même
Stock | 1.5 | 1.2 | 4 | 50 | 12 | 1.45 | 12 | 08-00217-01512 | 0~-0.02 | ||
48.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 1.2 | 4 | 50 | 14 | 1.45 | 12 | 08-00217-01514 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 1.2 | 4 | 50 | 16 | 1.45 | 12 | 08-00217-01516 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 1.4 | 4 | 50 | 6 | 1.74 | 12 | 08-00217-01806 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 1.4 | 4 | 50 | 8 | 1.74 | 12 | 08-00217-01808 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 1.4 | 4 | 50 | 10 | 1.74 | 12 | 08-00217-01810 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 1.74 | 12 | 08-00217-01812 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 1.4 | 4 | 50 | 14 | 1.74 | 12 | 08-00217-01814 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 1.4 | 4 | 50 | 16 | 1.74 | 12 | 08-00217-01816 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 1.4 | 4 | 50 | 18 | 1.74 | 12 | 08-00217-01818 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | 6 jours | 2 | 1.6 | 4 | 50 | 6 | 1.94 | 12 | 08-00217-02006 | 0~-0.02 | ||
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 1.6 | 4 | 50 | 8 | 1.94 | 12 | 08-00217-02008 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 1.6 | 4 | 50 | 10 | 1.94 | 12 | 08-00217-02010 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | 6 jours | 2 | 1.6 | 4 | 50 | 12 | 1.94 | 12 | 08-00217-02012 | 0~-0.02 | ||
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 1.6 | 4 | 60 | 14 | 1.94 | 12 | 08-00217-02014 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 1.6 | 4 | 60 | 16 | 1.94 | 12 | 08-00217-02016 | 0~-0.02 | |
48.52 € | 1 | 6 jours | 2 | 1.6 | 4 | 60 | 18 | 1.94 | 12 | 08-00217-02018 | 0~-0.02 | ||
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 1.6 | 4 | 60 | 20 | 1.94 | 12 | 08-00217-02020 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 2 | 4 | 50 | 8 | 2.4 | 12 | 08-00217-02508 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 2 | 4 | 50 | 12 | 2.4 | 12 | 08-00217-02512 | 0~-0.02 | |
48.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 2 | 4 | 60 | 16 | 2.4 | 12 | 08-00217-02516 | 0~-0.02 | |
41.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 2 | 4 | 60 | 20 | 2.4 | 12 | 08-00217-02520 | 0~-0.02 | |
51.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 2 | 4 | 70 | 25 | 2.4 | 12 | 08-00217-02525 | 0~-0.02 | |
60.96 € | 1 | 6 jours | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 8 | 2.85 | 12 | 08-00217-03008 | 0~-0.02 | ||
60.96 € | 1 | 6 jours | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 12 | 2.85 | 12 | 08-00217-03012 | 0~-0.02 | ||
68.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 4.5 | 6 | 60 | 16 | 2.85 | 12 | 08-00217-03016 | 0~-0.02 | |
60.96 € | 1 | 6 jours | 3 | 4.5 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | 12 | 08-00217-03020 | 0~-0.02 | ||
71.43 € | 1 | 6 jours | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 25 | 2.85 | 12 | 08-00217-03025 | 0~-0.02 | ||
69.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 30 | 2.85 | 12 | 08-00217-03030 | 0~-0.02 | |
63.32 € | 1 | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 50 | 12 | 3.8 | 12 | 08-00217-04012 | 0~-0.02 | ||
63.32 € | 1 | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | 12 | 08-00217-04016 | 0~-0.02 | ||
70.65 € | 1 | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 60 | 20 | 3.8 | 12 | 08-00217-04020 | 0~-0.02 | ||
74.59 € | 1 | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 70 | 25 | 3.8 | 12 | 08-00217-04025 | 0~-0.02 | ||
74.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 70 | 30 | 3.8 | 12 | 08-00217-04030 | 0~-0.02 | |
79.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 80 | 35 | 3.8 | 12 | 08-00217-04035 | 0~-0.02 | |
84.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 90 | 40 | 3.8 | 12 | 08-00217-04040 | 0~-0.02 | |
79.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 7.5 | 6 | 60 | 16 | 4.8 | 12 | 08-00217-05016 | 0~-0.02 | |
83.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 7.5 | 6 | 70 | 25 | 4.8 | 12 | 08-00217-05025 | 0~-0.02 | |
87.04 € | 1 | 6 jours | 5 | 7.5 | 6 | 80 | 35 | 4.8 | 12 | 08-00217-05035 | 0~-0.02 | ||
121.80 € | 1 | 6 jours | 5 | 7.5 | 6 | 110 | 50 | 4.8 | 12 | 08-00217-05050 | 0~-0.02 | ||
79.93 € | 1 | 6 jours | 6 | 9 | 6 | 80 | 20 | 5.8 | - | 08-00217-06020 | -0.01~-0.03 | ||
83.86 € | 1 | 6 jours | 6 | 9 | 6 | 90 | 30 | 5.8 | - | 08-00217-06030 | -0.01~-0.03 | ||
87.04 € | 1 | 6 jours | 6 | 9 | 6 | 100 | 40 | 5.8 | - | 08-00217-06040 | -0.01~-0.03 | ||
129.12 € | 1 | 6 jours | 6 | 9 | 6 | 110 | 50 | 5.8 | - | 08-00217-06050 | -0.01~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré à col long |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
(d2) Neck Diameter(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles