• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise à rayon MHDH445R à 4 cannelures pour matériaux de haute dureté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MHDH445R-3-6-R0.2
MHDH445R-3-6-R0.3
MHDH445R-3-6-R0.5
MHDH445R-4-8-R0.2
MHDH445R-4-8-R0.3
MHDH445R-4-8-R0.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Manufacturer Code

109.15 €

1 6 jours 30.2608-00437-03002

109.15 €

1 6 jours 30.3608-00437-03003

109.15 €

1 6 jours 30.5608-00437-03005

125.16 €

1 6 jours 40.2808-00437-04002

117.85 €

1 6 jours 40.3808-00437-04003

117.85 €

1 6 jours 40.5808-00437-04005

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Overall Length (L)(mm) 60 Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée
Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) R Precision(μm) 0.01~-0.01
(γ) Neck Angle(°) 12゜

Assistance technique