Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | (d1) Large End Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.31 € | 1 | 6 jours | 7 | 2 | 5 | 4 | 45 | 01-00712-02001 | 3.22 | ||
92.15 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 5 | 4 | 45 | 01-00712-02002 | 3.76 | ||
113.10 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 5 | 4 | 45 | 01-00712-02003 | 4.12 | ||
102.63 € | 1 | 6 jours | 15 | 2 | 5 | 6 | 55 | 01-00712-02004 | 4.68 | ||
97.31 € | 1 | 6 jours | 7 | 2.5 | 6 | 4 | 45 | 01-00712-02501 | 3.97 | ||
119.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 6 | 6 | 55 | 01-00712-02502 | 4.61 | ||
124.17 € | 1 | 6 jours | 12 | 2.5 | 6 | 6 | 55 | 01-00712-02503 | 5.05 | ||
119.44 € | 1 | 6 jours | 15 | 2.5 | 6 | 6 | 55 | 01-00712-02504 | 5.71 | ||
93.65 € | 1 | 6 jours | 7 | 3 | 7 | 6 | 55 | 01-00712-03001 | 4.71 | ||
119.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 7 | 6 | 55 | 01-00712-03002 | 5.46 | ||
107.13 € | 1 | 6 jours | 12 | 3 | 7 | 6 | 55 | 01-00712-03003 | 5.97 | ||
130.32 € | 1 | 6 jours | 15 | 3 | 7 | 6 | 55 | 01-00712-03004 | 6.75 | ||
110.74 € | 1 | 6 jours | 7 | 3.5 | 7 | 6 | 55 | 01-00712-03501 | 5.21 | ||
130.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.5 | 7 | 6 | 55 | 01-00712-03502 | 5.96 | ||
141.40 € | 1 | 6 jours | 12 | 3.5 | 7 | 8 | 60 | 01-00712-03503 | 6.47 | ||
153.00 € | 1 | 6 jours | 15 | 3.5 | 7 | 8 | 60 | 01-00712-03504 | 7.25 | ||
110.74 € | 1 | 6 jours | 7 | 4 | 8 | 6 | 55 | 01-00712-04001 | 5.96 | ||
133.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 8 | 8 | 60 | 01-00712-04002 | 6.82 | ||
125.63 € | 1 | 6 jours | 12 | 4 | 8 | 8 | 60 | 01-00712-04003 | 7.4 | ||
153.00 € | 1 | 6 jours | 15 | 4 | 8 | 8 | 60 | 01-00712-04004 | 8.28 | ||
129.26 € | 1 | 6 jours | 7 | 4.5 | 9 | 8 | 60 | 01-00712-04501 | 6.71 | ||
133.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 4.5 | 9 | 8 | 60 | 01-00712-04502 | 7.67 | ||
162.94 € | 1 | 6 jours | 12 | 4.5 | 9 | 8 | 60 | 01-00712-04503 | 8.32 | ||
217.04 € | 1 | 6 jours | 15 | 4.5 | 9 | 10 | 70 | 01-00712-04504 | 9.32 | ||
133.68 € | 1 | 6 jours | 7 | 5 | 10 | 8 | 60 | 01-00712-05001 | 7.45 | ||
188.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 10 | 10 | 70 | 01-00712-05002 | 8.52 | ||
204.89 € | 1 | 6 jours | 12 | 5 | 10 | 10 | 70 | 01-00712-05003 | 9.25 | ||
217.04 € | 1 | 6 jours | 15 | 5 | 10 | 10 | 70 | 01-00712-05004 | 10.35 | ||
178.40 € | 1 | 6 jours | 7 | 6 | 12 | 10 | 70 | 01-00712-06001 | 8.94 | ||
183.28 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 12 | 10 | 70 | 01-00712-06002 | 10.23 | ||
223.67 € | 1 | 6 jours | 12 | 6 | 12 | 10 | 70 | 01-00712-06003 | 11.1 | ||
260.10 € | 1 | 6 jours | 15 | 6 | 12 | 12 | 75 | 01-00712-06004 | 12.43 |
Loading...
Type | Carré conique | Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Torsional Angle(°) | Standard torsion (30-40°) |
Configurer
Propriétés de base
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles