Fraise d'usinage ultra-fine avec micro-arête MSME100

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSME100-0.01
NSME100-0.02
NSME100-0.03
NSME100-0.04
NSME100-0.05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Manufacturer Code

203.24 €

1 6 jours 0.010.0101-00001-00010

162.38 €

1 6 jours 0.020.0201-00001-00020

139.19 €

1 6 jours 0.030.0301-00001-00030

116.01 €

1 6 jours 0.040.0401-00001-00040

104.41 €

1 6 jours 0.050.0501-00001-00050

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 1 Type Carré
Coating Non revêtu Shank diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 45
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Pas de torsion
(γ) Neck Angle(°) 15 Blade diameter tolerance(mm) ±0.002

Assistance technique