Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00010 | 0~-0.01 | |
37.24 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00020 | 0~-0.01 | ||
32.51 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00030 | 0~-0.01 | ||
35.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.8 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00040 | 0~-0.01 | |
18.29 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.25 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00050 | 0~-0.02 | ||
28.56 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 1.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00060 | 0~-0.02 | ||
38.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1.8 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00070 | 0~-0.02 | |
18.29 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 2 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00080 | 0~-0.02 | ||
30.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 2 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00090 | 0~-0.02 | |
62.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.2 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00015 | 0~-0.01 | |
15.90 € | 1 | 6 jours | 1 | 2.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00100 | 0~-0.02 | ||
49.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 2.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00110 | 0~-0.02 | |
25.60 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 3 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00120 | 0~-0.02 | ||
49.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 3 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00130 | 0~-0.02 | |
49.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 3.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00140 | 0~-0.02 | |
15.90 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00150 | 0~-0.02 | ||
49.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 4 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00160 | 0~-0.02 | |
49.89 € | 1 | 6 jours | 1.7 | 4.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00170 | 0~-0.02 | ||
18.29 € | 1 | 6 jours | 1.8 | 4.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00180 | 0~-0.02 | ||
49.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00190 | 0~-0.02 | |
15.90 € | 1 | 6 jours | 2 | 5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00200 | 0~-0.02 | ||
49.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 5.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00210 | 0~-0.02 | |
57.21 € | 1 | 6 jours | 2.2 | 5.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00220 | 0~-0.02 | ||
49.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 6 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00230 | 0~-0.02 | |
49.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 6 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00240 | 0~-0.02 | |
15.90 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 7 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00250 | 0~-0.02 | ||
49.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 7 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00260 | 0~-0.02 | |
49.89 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 7 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00270 | 0~-0.02 | ||
49.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | 7 | 4 | 45 | 9 | 08-00100-00280 | 0~-0.02 | |
59.59 € | 1 | 6 jours | 2.9 | 8 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00290 | 0~-0.02 | ||
22.24 € | 1 | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00300 | 0~-0.02 | ||
68.27 € | 1 | 6 jours | 3.1 | 8 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00310 | 0~-0.02 | ||
60.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 8 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00320 | 0~-0.02 | |
60.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 9 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00330 | 0~-0.02 | |
68.27 € | 1 | 6 jours | 3.4 | 9 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00340 | 0~-0.02 | ||
39.62 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 9 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00350 | 0~-0.02 | ||
60.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 9 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00360 | 0~-0.02 | |
60.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 10 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00370 | 0~-0.02 | |
60.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 10 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00380 | 0~-0.02 | |
60.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 10 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00390 | 0~-0.02 | |
24.60 € | 1 | 6 jours | 4 | 10 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00400 | 0~-0.02 | ||
65.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 11 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00410 | 0~-0.02 | |
65.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 11 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00420 | 0~-0.02 | |
65.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 11 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00430 | 0~-0.02 | |
65.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 11 | 6 | 50 | 9 | 08-00100-00440 | 0~-0.02 | |
45.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 12 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00450 | 0~-0.02 | |
65.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 12 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00460 | 0~-0.02 | |
73.02 € | 1 | 6 jours | 4.7 | 12 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00470 | 0~-0.02 | ||
65.69 € | 1 | 6 jours | 4.8 | 12 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00480 | 0~-0.02 | ||
65.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | 13 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00490 | 0~-0.02 | |
26.17 € | 1 | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00500 | 0~-0.02 | ||
69.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.1 | 13 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00510 | 0~-0.02 | |
69.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.2 | 13 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00520 | 0~-0.02 | |
69.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.3 | 14 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00530 | 0~-0.02 | |
69.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.4 | 14 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00540 | 0~-0.02 | |
52.47 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 14 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00550 | 0~-0.02 | ||
69.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.6 | 14 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00560 | 0~-0.02 | |
69.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.7 | 15 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00570 | 0~-0.02 | |
69.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.8 | 15 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00580 | 0~-0.02 | |
69.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.9 | 15 | 6 | 55 | 9 | 08-00100-00590 | 0~-0.02 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles