Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MSB230-R0.05-4 |
MSB230-R0.05-6 |
MSB230-R0.075-4 |
MSB230-R0.075-6 |
MSB230-R0.1-4 |
MSB230-R0.1-6 |
MSB230-R0.2-4 |
MSB230-R0.2-6 |
MSB230-R0.3-4 |
MSB230-R0.3-6 |
MSB230-R0.4-4 |
MSB230-R0.4-6 |
MSB230-R0.5-4 |
MSB230-R0.5-6 |
MSB230-R0.6-4 |
MSB230-R0.6-6 |
MSB230-R0.7-4 |
MSB230-R0.7-6 |
MSB230-R0.8-4 |
MSB230-R0.8-6 |
MSB230-R0.9-6 |
MSB230-R0.15-4 |
MSB230-R0.15-6 |
MSB230-R0.25-4 |
MSB230-R0.25-6 |
MSB230-R0.35-6 |
MSB230-R0.45-6 |
MSB230-R0.55-6 |
MSB230-R0.65-6 |
MSB230-R0.75-4 |
MSB230-R0.75-6 |
MSB230-R0.85-6 |
MSB230-R0.95-6 |
MSB230-R1-4 |
MSB230-R1-6 |
MSB230-R1.05-6 |
MSB230-R1.2-6 |
MSB230-R1.3-6 |
MSB230-R1.4-6 |
MSB230-R1.5-4 |
MSB230-R1.5-6 |
MSB230-R1.6-6 |
MSB230-R1.7-6 |
MSB230-R1.8-6 |
MSB230-R1.9-6 |
MSB230-R1.15-6 |
MSB230-R1.25-4 |
MSB230-R1.25-6 |
MSB230-R1.35-6 |
MSB230-R1.45-6 |
MSB230-R1.55-6 |
MSB230-R1.65-6 |
MSB230-R1.75-6 |
MSB230-R1.85-6 |
MSB230-R1.95-6 |
MSB230-R2-6 |
MSB230-R2.05-6 |
MSB230-R2.1-6 |
MSB230-R2.2-6 |
MSB230-R2.3-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Code fabricant | (D) Diamètre de la lame (mm) | (y) Angle du col (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.05 | 0.1 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00501-00005 | 0.1 | 15 | |
96.51 € | 1 | 6 jours | 0.05 | 0.1 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00005 | 0.1 | 15 | ||
78.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.075 | 0.15 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00501-00007 | 0.15 | 15 | |
91.77 € | 1 | 6 jours | 0.075 | 0.15 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00007 | 0.15 | 15 | ||
59.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.2 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00501-00010 | 0.2 | 15 | |
71.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.2 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00010 | 0.2 | 15 | |
32.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.6 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00501-00020 | 0.4 | 15 | |
44.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.6 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00020 | 0.4 | 15 | |
29.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.9 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00501-00030 | 0.6 | 15 | |
40.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.9 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00030 | 0.6 | 15 | |
36.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 1.2 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00501-00040 | 0.8 | 15 | |
40.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 1.2 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00040 | 0.8 | 15 | |
26.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00501-00050 | 1 | 15 | |
37.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00050 | 1 | 15 | |
44.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 1.8 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00501-00060 | 1.2 | 15 | |
55.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 1.8 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00060 | 1.2 | 15 | |
44.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 2.1 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00501-00070 | 1.4 | 15 | |
48.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 2.1 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00070 | 1.4 | 15 | |
37.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 2.4 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00501-00080 | 1.6 | 15 | |
55.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 2.4 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00080 | 1.6 | 15 | |
68.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 2.7 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00090 | 1.8 | 15 | |
48.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.3 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00501-00015 | 0.3 | 15 | |
68.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.3 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00015 | 0.3 | 15 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.8 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00501-00025 | 0.5 | 15 | |
41.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.8 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00025 | 0.5 | 15 | |
75.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.35 | 1.1 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00035 | 0.7 | 15 | |
68.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.45 | 1.4 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00045 | 0.9 | 15 | |
68.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.55 | 1.7 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00055 | 1.1 | 15 | |
68.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.65 | 2 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00065 | 1.3 | 15 | |
39.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 2.3 | 50 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00501-00075 | 1.5 | 15 | |
43.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 2.3 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00075 | 1.5 | 15 | |
68.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.85 | 2.6 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00085 | 1.7 | 15 | |
68.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.95 | 2.9 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00095 | 1.9 | 15 | |
23.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00501-00100 | 2 | 9 | |
33.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1 | 3 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00100 | 2 | 9 | |
68.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.05 | 3.2 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00105 | 2.1 | 9 | |
75.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 3.6 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00120 | 2.4 | 9 | |
68.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 3.9 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00130 | 2.6 | 9 | |
68.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 4.2 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00140 | 2.8 | 9 | |
29.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 5 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00501-00150 | 3 | 9 | |
30.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 5 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00150 | 3 | 9 | |
71.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 5 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00160 | 3.2 | 9 | |
71.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 5.1 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00170 | 3.4 | 9 | |
78.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 5.4 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00180 | 3.6 | 9 | |
71.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 5.7 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00190 | 3.8 | 9 | |
68.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.15 | 3.5 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00115 | 2.3 | 9 | |
41.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.25 | 3.8 | 60 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00501-00125 | 2.5 | 9 | |
52.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.25 | 3.8 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00125 | 2.5 | 9 | |
68.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.35 | 4.1 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00135 | 2.7 | 9 | |
68.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.45 | 4.4 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00145 | 2.9 | 9 | |
71.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.55 | 5 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00155 | 3.1 | 9 | |
78.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.65 | 5 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00165 | 3.3 | 9 | |
57.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.75 | 5.3 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00175 | 3.5 | 9 | |
78.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.85 | 5.6 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00185 | 3.7 | 9 | |
71.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.95 | 5.9 | 60 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00195 | 3.9 | 9 | |
34.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 6 | 70 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00200 | 4 | 9 | |
87.04 € | 1 | 6 jours | 2.05 | 6.2 | 70 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00205 | 4.1 | 9 | ||
87.04 € | 1 | 6 jours | 2.1 | 6.3 | 70 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00210 | 4.2 | 9 | ||
87.04 € | 1 | 6 jours | 2.2 | 6.6 | 70 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00220 | 4.4 | 9 | ||
87.04 € | 1 | 6 jours | 2.3 | 6.9 | 70 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00500-00230 | 4.6 | 9 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Surface incurvée / Rainure R | Avec/sans torsion | Available |
Configurer
Stock
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Code fabricant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles