• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise MSE345 3 cannelures avec revêtement MUGEN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSE345-3
MSE345-4
MSE345-5
MSE345-6
MSE345-8
MSE345-10
MSE345-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

53.84 €

1 6 jours 38650908-00130-00300

57.00 €

1 6 jours 410650908-00130-00400

60.96 €

1 6 jours 513655908-00130-00500

62.53 €

1 6 jours 615655-08-00130-00600

94.93 €

1 6 jours 820865-08-00130-00800

111.53 €

1 6 jours 10251075-08-00130-01000

126.49 €

1 6 jours 12301280-08-00130-01200

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 3 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Assistance technique