Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MSE430-1 |
MSE430-1.5 |
MSE430-2 |
MSE430-2.5 |
MSE430-3 |
MSE430-3.5 |
MSE430-4 |
MSE430-4.5 |
MSE430-5 |
MSE430-5.5 |
MSE430-6 |
MSE430-6.5 |
MSE430-7 |
MSE430-7.5 |
MSE430-8 |
MSE430-8.5 |
MSE430-9 |
MSE430-9.5 |
MSE430-10 |
MSE430-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00110-00100 | |
40.40 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 9 | 08-00110-00150 | ||
25.40 € | 1 | 6 jours | 2 | 5 | 4 | 45 | 9 | 08-00110-00200 | ||
25.40 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 7 | 4 | 45 | 9 | 08-00110-00250 | ||
26.97 € | 1 | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 50 | 9 | 08-00110-00300 | ||
64.32 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 9 | 6 | 50 | 9 | 08-00110-00350 | ||
30.92 € | 1 | 6 jours | 4 | 10 | 6 | 50 | 9 | 08-00110-00400 | ||
60.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 12 | 6 | 55 | 9 | 08-00110-00450 | |
31.71 € | 1 | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 55 | 9 | 08-00110-00500 | ||
65.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 14 | 6 | 55 | 9 | 08-00110-00550 | |
33.29 € | 1 | 6 jours | 6 | 15 | 6 | 55 | - | 08-00110-00600 | ||
111.53 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 17 | 8 | 60 | 9 | 08-00110-00650 | ||
93.36 € | 1 | 6 jours | 7 | 18 | 8 | 65 | 9 | 08-00110-00700 | ||
101.13 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 19 | 8 | 65 | 9 | 08-00110-00750 | ||
67.27 € | 1 | 6 jours | 8 | 20 | 8 | 65 | - | 08-00110-00800 | ||
102.21 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 22 | 10 | 70 | 9 | 08-00110-00850 | ||
102.21 € | 1 | 6 jours | 9 | 23 | 10 | 70 | 9 | 08-00110-00900 | ||
117.67 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 24 | 10 | 75 | 9 | 08-00110-00950 | ||
89.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 10 | 75 | - | 08-00110-01000 | ||
122.60 € | 1 | 6 jours | 12 | 30 | 12 | 80 | - | 08-00110-01200 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles