Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d1) Throat Diameter (mm) | (α) Effective Slope Angle (°) | (θ) Neck Angle (°) | (l2) Length under Neck (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.37 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 1 | 0.22 | 0°38′ | 1° | 0.4 | 08-00770-02211 | ||
108.37 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 2 | 0.26 | 0°49′ | 1° | 0.4 | 08-00770-02212 | ||
108.37 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 1 | 0.26 | 1°54′ | 3° | 0.4 | 08-00770-02231 | ||
108.37 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 2 | 0.37 | 2°28′ | 3° | 0.4 | 08-00770-02232 | ||
108.37 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 1 | 0.3 | 3°10′ | 5° | 0.4 | 08-00770-02251 | ||
108.37 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 2 | 0.48 | 4°07′ | 5° | 0.4 | 08-00770-02252 | ||
108.37 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 50 | 4 | 2 | 0.35 | 0°43′ | 1° | 0.6 | 08-00770-03211 | ||
108.37 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 50 | 4 | 3 | 0.38 | 0°49′ | 1° | 0.6 | 08-00770-03212 | ||
108.37 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 50 | 4 | 2 | 0.45 | 2°10′ | 3° | 0.6 | 08-00770-03231 | ||
108.37 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 50 | 4 | 3 | 0.55 | 2°27′ | 3° | 0.6 | 08-00770-03232 | ||
108.37 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 50 | 4 | 2 | 0.54 | 3°35′ | 5° | 0.6 | 08-00770-03251 | ||
108.37 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 50 | 4 | 3 | 0.72 | 4°04′ | 5° | 0.6 | 08-00770-03252 | ||
80.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 3 | 0.48 | 0°45′ | 1° | 0.8 | 08-00770-04211 | |
80.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 4 | 0.51 | 0°49′ | 1° | 0.8 | 08-00770-04212 | |
80.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 3 | 0.63 | 2°14′ | 3° | 0.8 | 08-00770-04231 | |
80.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 4 | 0.74 | 2°26′ | 3° | 0.8 | 08-00770-04232 | |
80.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 3 | 0.78 | 3°44′ | 5° | 0.8 | 08-00770-04251 | |
80.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 4 | 0.96 | 4°03′ | 5° | 0.8 | 08-00770-04252 | |
80.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 50 | 4 | 3 | 0.48 | 0°46′ | 1° | 0.8 | 08-00770-04311 | |
80.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 50 | 4 | 4 | 0.51 | 0°49′ | 1° | 0.8 | 08-00770-04312 | |
80.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 50 | 4 | 3 | 0.63 | 2°17′ | 3° | 0.8 | 08-00770-04331 | |
80.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 50 | 4 | 4 | 0.74 | 2°28′ | 3° | 0.8 | 08-00770-04332 | |
80.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 50 | 4 | 3 | 0.78 | 3°48′ | 5° | 0.8 | 08-00770-04351 | |
80.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 50 | 4 | 4 | 0.96 | 4°07′ | 5° | 0.8 | 08-00770-04352 | |
73.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 3 | 0.57 | 0°41′ | 1° | 1 | 08-00770-05211 | |
77.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 5 | 0.64 | 0°49′ | 1° | 1 | 08-00770-05212 | |
79.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 8 | 0.74 | 0°53′ | 1° | 1 | 08-00770-05213 | |
87.82 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 10 | 0.81 | 0°54′ | 1° | 1 | 08-00770-05214 | ||
87.82 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 12 | 0.88 | 0°55′ | 1° | 1 | 08-00770-05215 | ||
79.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 3 | 0.71 | 2°02′ | 3° | 1 | 08-00770-05231 | |
79.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 5 | 0.92 | 2°25′ | 3° | 1 | 08-00770-05232 | |
87.82 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 8 | 1.23 | 2°38′ | 3° | 1 | 08-00770-05233 | ||
87.82 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 10 | 1.44 | 2°43′ | 3° | 1 | 08-00770-05234 | ||
87.82 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 12 | 1.65 | 2°46′ | 3° | 1 | 08-00770-05235 | ||
79.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 3 | 0.85 | 3°23′ | 5° | 1 | 08-00770-05251 | |
79.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 5 | 1.2 | 4°02′ | 5° | 1 | 08-00770-05252 | |
87.82 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 8 | 1.72 | 4°25′ | 5° | 1 | 08-00770-05253 | ||
87.82 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 10 | 2.07 | 4°32′ | 5° | 1 | 08-00770-05254 | ||
73.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 3 | 0.57 | 0°41′ | 1° | 1 | 08-00770-05311 | |
77.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 5 | 0.64 | 0°49′ | 1° | 1 | 08-00770-05312 | |
79.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 8 | 0.74 | 0°53′ | 1° | 1 | 08-00770-05313 | |
87.82 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 10 | 0.81 | 0°55′ | 1° | 1 | 08-00770-05314 | ||
87.82 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 12 | 0.88 | 0°55′ | 1° | 1 | 08-00770-05315 | ||
79.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 3 | 0.71 | 2°04′ | 3° | 1 | 08-00770-05331 | |
79.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 5 | 0.92 | 2°27′ | 3° | 1 | 08-00770-05332 | |
87.82 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 8 | 1.23 | 2°40′ | 3° | 1 | 08-00770-05333 | ||
87.82 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 10 | 1.44 | 2°44′ | 3° | 1 | 08-00770-05334 | ||
87.82 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 12 | 1.65 | 2°46′ | 3° | 1 | 08-00770-05335 | ||
87.24 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 3 | 0.85 | 3°27′ | 5° | 1 | 08-00770-05351 | ||
79.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 5 | 1.2 | 4°05′ | 5° | 1 | 08-00770-05352 | |
87.82 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 8 | 1.72 | 4°26′ | 5° | 1 | 08-00770-05353 | ||
87.82 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 10 | 2.07 | 4°33′ | 5° | 1 | 08-00770-05354 | ||
76.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.05 | 0.65 | 50 | 4 | 5 | 0.92 | 0°41′ | 1° | 1.6 | 08-00770-08211 | |
79.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.05 | 0.65 | 50 | 4 | 8 | 1.02 | 0°48′ | 1° | 1.6 | 08-00770-08212 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.05 | 0.65 | 50 | 4 | 5 | 1.16 | 2°04′ | 3° | 1.6 | 08-00770-08231 | |
86.24 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 0.05 | 0.65 | 50 | 4 | 8 | 1.47 | 2°25′ | 3° | 1.6 | 08-00770-08232 | ||
76.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.1 | 0.65 | 50 | 4 | 5 | 0.92 | 0°42′ | 1° | 1.6 | 08-00770-08311 | |
79.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.1 | 0.65 | 50 | 4 | 8 | 1.02 | 0°49′ | 1° | 1.6 | 08-00770-08312 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.1 | 0.65 | 50 | 4 | 5 | 1.16 | 2°05′ | 3° | 1.6 | 08-00770-08331 | |
86.24 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 0.1 | 0.65 | 50 | 4 | 8 | 1.47 | 2°26′ | 3° | 1.6 | 08-00770-08332 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Rayon à col conique |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
R Precision(μm) | 0.005~-0.005 | (γ) Neck Angle 2(°) | 12° |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
(d1) Throat Diameter(mm)
(α) Effective Slope Angle(°)
(θ) Neck Angle(°)
(l2) Length under Neck(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles