Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Code fabricant | (D) Diamètre de la lame (mm) | (y) Angle du col (°) | (d2) Diamètre de col (mm) | Longueur effective réelle pour un angle d'inclinaison de la pièce à usiner de 30' (mm) | Longueur effective réelle à ngle de pente de travail de 1° (mm) | Longueur effective réelle pour un angle d'inclinaison de la pièce à usiner de 1° 30’ (mm) | Longueur effective réelle pour un angle d'inclinaison de la pièce à usiner de 2° (mm) | Longueur effective réelle pour un angle d'inclinaison de la pièce à usiner de 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.05 | 0.07 | 45 | 0.3 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-20051 | 0.1 | 12 | 0.085 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | |
99.10 € | 1 | 6 jours | 0.05 | 0.07 | 45 | 0.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-20052 | 0.1 | 12 | 0.085 | 0.55 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.69 | ||
98.09 € | 1 | 6 jours | 0.075 | 0.1 | 45 | 0.3 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-40075 | 0.15 | 12 | 0.13 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.4 | 0.44 | ||
103.63 € | 1 | 6 jours | 0.075 | 0.1 | 45 | 0.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-40076 | 0.15 | 12 | 0.13 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.7 | ||
108.37 € | 1 | 6 jours | 0.075 | 0.1 | 45 | 1 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-40077 | 0.15 | 12 | 0.13 | 1.09 | 1.13 | 1.18 | 1.24 | 1.37 | ||
59.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 45 | 0.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00101 | 0.2 | 12 | 0.18 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.7 | |
86.24 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 50 | 0.5 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00521-00101 | 0.2 | 12 | 0.18 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.7 | ||
59.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 45 | 0.75 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10101 | 0.2 | 12 | 0.18 | 0.83 | 0.87 | 0.9 | 0.94 | 1.04 | |
59.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 45 | 1 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00102 | 0.2 | 12 | 0.18 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.37 | |
86.24 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 50 | 1 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00521-00102 | 0.2 | 12 | 0.18 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.37 | ||
64.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 45 | 1.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00103 | 0.2 | 12 | 0.18 | 1.62 | 1.68 | 1.76 | 1.84 | 2.03 | |
93.36 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 50 | 1.5 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00521-00103 | 0.2 | 12 | 0.18 | 1.62 | 1.68 | 1.76 | 1.84 | 2.03 | ||
64.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 45 | 1.25 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10102 | 0.2 | 12 | 0.18 | 1.36 | 1.41 | 1.47 | 1.54 | 1.7 | |
70.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 45 | 1.75 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10103 | 0.2 | 12 | 0.18 | 1.88 | 1.96 | 2.04 | 2.14 | 2.36 | |
70.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 45 | 2 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00104 | 0.2 | 12 | 0.18 | 2.14 | 2.23 | 2.33 | 2.44 | 2.7 | |
101.26 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 50 | 2 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00521-00104 | 0.2 | 12 | 0.18 | 2.14 | 2.23 | 2.33 | 2.44 | 2.7 | ||
77.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 45 | 2.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00105 | 0.2 | 12 | 0.18 | 2.66 | 2.77 | 2.9 | 3.04 | 3.36 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 45 | 3 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00106 | 0.2 | 12 | 0.18 | 3.18 | 3.32 | 3.47 | 3.64 | 4.02 | |
39.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 45 | 0.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-40201 | 0.4 | 12 | 0.37 | 0.59 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | |
41.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.2 | 0.3 | 45 | 0.75 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10201 | 0.4 | 12 | 0.37 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 1.04 | ||
39.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 45 | 1 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00201 | 0.4 | 12 | 0.37 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.25 | 1.37 | |
60.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 50 | 1 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00521-00201 | 0.4 | 12 | 0.37 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.25 | 1.37 | |
40.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 45 | 1.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00204 | 0.4 | 12 | 0.37 | 1.64 | 1.7 | 1.77 | 1.85 | 2.03 | |
61.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 50 | 1.5 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00521-00202 | 0.4 | 12 | 0.37 | 1.64 | 1.7 | 1.77 | 1.85 | 2.03 | |
41.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 45 | 2 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00202 | 0.4 | 12 | 0.37 | 2.16 | 2.25 | 2.34 | 2.45 | 2.7 | |
63.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 50 | 2 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00521-00203 | 0.4 | 12 | 0.37 | 2.16 | 2.25 | 2.34 | 2.45 | 2.7 | |
43.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 45 | 2.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00205 | 0.4 | 12 | 0.37 | 2.68 | 2.79 | 2.91 | 3.05 | 3.36 | |
65.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 50 | 2.5 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00521-00204 | 0.4 | 12 | 0.37 | 2.68 | 2.79 | 2.91 | 3.05 | 3.36 | |
45.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 45 | 3 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00203 | 0.4 | 12 | 0.37 | 3.2 | 3.34 | 3.48 | 3.64 | 4.02 | |
69.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 50 | 3 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00521-00205 | 0.4 | 12 | 0.37 | 3.2 | 3.34 | 3.48 | 3.64 | 4.02 | |
49.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 45 | 3.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10202 | 0.4 | 12 | 0.37 | 3.72 | 3.88 | 4.05 | 4.24 | 4.69 | |
57.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 45 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00206 | 0.4 | 12 | 0.37 | 4.24 | 4.42 | 4.62 | 4.84 | 5.35 | |
59.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 45 | 4.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10203 | 0.4 | 12 | 0.37 | 4.76 | 4.97 | 5.19 | 5.44 | 6.01 | |
52.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 45 | 5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00207 | 0.4 | 12 | 0.37 | 5.29 | 5.51 | 5.76 | 6.04 | 6.68 | |
60.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 45 | 5.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10204 | 0.4 | 12 | 0.37 | 5.81 | 6.06 | 6.33 | 6.64 | 7.34 | |
60.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 45 | 6 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10205 | 0.4 | 12 | 0.37 | 6.33 | 6.6 | 6.9 | 7.23 | 8 | |
34.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 1 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-40301 | 0.6 | 12 | 0.56 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.25 | |
30.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 1.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10301 | 0.6 | 12 | 0.56 | 1.64 | 1.71 | 1.77 | 1.84 | 2.02 | |
30.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 2 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00301 | 0.6 | 12 | 0.56 | 2.17 | 2.25 | 2.34 | 2.44 | 2.68 | |
49.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 50 | 2 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00521-00301 | 0.6 | 12 | 0.56 | 2.17 | 2.25 | 2.34 | 2.44 | 2.68 | |
31.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 2.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10302 | 0.6 | 12 | 0.56 | 2.69 | 2.79 | 2.91 | 3.04 | 3.34 | |
31.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 3 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00305 | 0.6 | 12 | 0.56 | 3.21 | 3.34 | 3.48 | 3.64 | 4.01 | |
49.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 50 | 3 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00521-00302 | 0.6 | 12 | 0.56 | 3.21 | 3.34 | 3.48 | 3.64 | 4.01 | |
32.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 3.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10303 | 0.6 | 12 | 0.56 | 3.73 | 3.88 | 4.05 | 4.24 | 4.67 | |
32.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00302 | 0.6 | 12 | 0.56 | 4.25 | 4.43 | 4.62 | 4.84 | 5.33 | |
51.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00521-00303 | 0.6 | 12 | 0.56 | 4.25 | 4.43 | 4.62 | 4.84 | 5.33 | |
39.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 4.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10304 | 0.6 | 12 | 0.56 | 4.77 | 4.97 | 5.19 | 5.43 | 6 | |
32.51 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00306 | 0.6 | 12 | 0.56 | 5.23 | 5.4 | 5.59 | 5.79 | 6.23 | ||
32.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 5.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10305 | 0.6 | 12 | 0.56 | 5.82 | 6.06 | 6.33 | 6.63 | 7.32 | |
32.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 6 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00303 | 0.6 | 12 | 0.56 | 6.34 | 6.61 | 6.9 | 7.23 | 7.99 | |
51.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 50 | 6 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00521-00304 | 0.6 | 12 | 0.56 | 6.34 | 6.61 | 6.9 | 7.23 | 7.99 | |
36.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 6.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10306 | 0.6 | 12 | 0.56 | 6.86 | 7.15 | 7.47 | 7.83 | 8.65 | |
43.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 7 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00307 | 0.6 | 12 | 0.56 | 7.38 | 7.7 | 8.04 | 8.43 | 9.31 | |
43.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 7.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10307 | 0.6 | 12 | 0.56 | 7.9 | 8.24 | 8.61 | 9.02 | 9.98 | |
43.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 8 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-00304 | 0.6 | 12 | 0.56 | 8.42 | 8.79 | 9.18 | 9.62 | 10.64 | |
65.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 50 | 8 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00521-00305 | 0.6 | 12 | 0.56 | 8.42 | 8.79 | 9.18 | 9.62 | 10.64 | |
45.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 8.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10308 | 0.6 | 12 | 0.56 | 8.94 | 9.33 | 9.76 | 10.22 | 11.31 | |
45.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 9 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10309 | 0.6 | 12 | 0.56 | 9.47 | 9.88 | 10.33 | 10.82 | 11.97 | |
45.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 9.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10310 | 0.6 | 12 | 0.56 | 9.99 | 10.42 | 10.9 | 11.42 | 12.63 | |
51.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 45 | 10 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00520-10311 | 0.6 | 12 | 0.56 | 10.51 | 10.97 | 11.47 | 12.02 | 13.3 |
Loading...
Type | Sphérique à col long | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | Avec/sans torsion | Available |
Configurer
Stock
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Code fabricant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles