Fraise Power MSX440 avec revêtement MUGEN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSX440-3
MSX440-4
MSX440-5
MSX440-6
MSX440-7
MSX440-8
MSX440-9
MSX440-10
MSX440-11
MSX440-12
MSX440-13
MSX440-14
MSX440-16
MSX440-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(R) Corner Radius
(mm)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

53.84 €

1 Disponible 6 jours 386550.208-00144-003000~-0.03

57.00 €

1 Disponible 6 jours 4116550.208-00144-004000~-0.03

69.06 €

1 6 jours 5136550.208-00144-005000~-0.03

62.53 €

1 6 jours 6136550.308-00144-006000~-0.03

90.20 €

1 6 jours 7198600.308-00144-007000~-0.04

90.20 €

1 6 jours 8198600.308-00144-008000~-0.04

105.20 €

1 6 jours 92210700.308-00144-009000~-0.04

105.20 €

1 6 jours 102210700.308-00144-010000~-0.04

120.43 €

1 6 jours 112612800.308-00144-011000~-0.05

108.83 €

1 6 jours 122612800.308-00144-012000~-0.05

197.16 €

1 6 jours 132616900.708-00144-013000~-0.05

197.16 €

1 6 jours 142616900.708-00144-014000~-0.05

197.16 €

1 6 jours 16321690108-00144-016000~-0.05

330.77 €

1 6 jours 183220105108-00144-018000~-0.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Micro R
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique