Fraise MX230 2 cannelures avec revêtement MUGEN et engagement de 30

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MX230-0.1
MX230-0.2
MX230-0.3
MX230-0.4
MX230-0.5
MX230-0.6
MX230-0.7
MX230-0.8
MX230-0.9
MX230-1
MX230-1.1
MX230-1.2
MX230-1.3
MX230-1.4
MX230-1.5
MX230-1.6
MX230-1.7
MX230-1.8
MX230-1.9
MX230-2
MX230-2.1
MX230-2.2
MX230-2.3
MX230-2.4
MX230-2.5
MX230-2.6
MX230-2.7
MX230-2.8
MX230-2.9
MX230-3
MX230-3.1
MX230-3.2
MX230-3.3
MX230-3.4
MX230-3.5
MX230-3.6
MX230-3.7
MX230-3.8
MX230-3.9
MX230-4
MX230-4.1
MX230-4.2
MX230-4.3
MX230-4.4
MX230-4.5
MX230-4.6
MX230-4.7
MX230-4.9
MX230-5
MX230-5.1
MX230-5.2
MX230-5.3
MX230-5.4
MX230-5.5
MX230-5.6
MX230-5.7
MX230-5.8
MX230-5.9
MX230-6
MX230-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

57.00 €

1 Disponible 6 jours 0.10.24451208-00030-000100~-0.01

34.08 €

1 6 jours 0.20.44451208-00030-000200~-0.01

29.35 €

1 6 jours 0.30.64451208-00030-000300~-0.01

40.62 €

1 Disponible 6 jours 0.40.84451208-00030-000400~-0.01

16.70 €

1 6 jours 0.514451208-00030-000500~-0.01

25.40 €

1 Disponible 6 jours 0.61.24451208-00030-000600~-0.01

27.76 €

1 Disponible 6 jours 0.71.44451208-00030-000700~-0.01

16.70 €

1 6 jours 0.81.64451208-00030-000800~-0.01

35.08 €

1 6 jours 0.91.84451208-00030-000900~-0.01

15.13 €

1 6 jours 124451208-00030-001000~-0.01

31.71 €

1 Disponible 6 jours 1.12.24451208-00030-001100~-0.01

16.70 €

1 Disponible 6 jours 1.22.44451208-00030-001200~-0.01

31.71 €

1 Disponible 6 jours 1.32.64451208-00030-001300~-0.01

31.71 €

1 6 jours 1.42.84451208-00030-001400~-0.01

15.13 €

1 Disponible 6 jours 1.534451208-00030-001500~-0.01

31.71 €

1 Disponible 6 jours 1.63.24451208-00030-001600~-0.01

31.71 €

1 Disponible 6 jours 1.73.44451208-00030-001700~-0.01

16.70 €

1 Disponible 6 jours 1.83.64451208-00030-001800~-0.01

32.51 €

1 Disponible 6 jours 1.93.84451208-00030-001900~-0.01

15.13 €

1 6 jours 244451208-00030-002000~-0.01

31.71 €

1 6 jours 2.14.24451208-00030-002100~-0.01

39.03 €

1 6 jours 2.24.44451208-00030-002200~-0.01

31.71 €

1 6 jours 2.34.64451208-00030-002300~-0.01

39.03 €

1 6 jours 2.44.84451208-00030-002400~-0.01

22.44 €

1 Disponible 6 jours 2.554451208-00030-002500~-0.01

40.40 €

1 6 jours 2.65.24451208-00030-002600~-0.01

40.40 €

1 Disponible 6 jours 2.75.44451208-00030-002700~-0.01

40.40 €

1 Disponible 6 jours 2.85.64451208-00030-002800~-0.01

40.40 €

1 Disponible 6 jours 2.95.84451208-00030-002900~-0.01

19.06 €

1 6 jours 366451208-00030-003000~-0.01

41.99 €

1 Disponible 6 jours 3.16.26451208-00030-003100~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 3.26.46451208-00030-003200~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 3.36.66451208-00030-003300~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 3.46.86451208-00030-003400~-0.015

34.08 €

1 Disponible 6 jours 3.576451208-00030-003500~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 3.67.26451208-00030-003600~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 3.77.46451208-00030-003700~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 3.87.66451208-00030-003800~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 3.97.86451208-00030-003900~-0.015

20.65 €

1 6 jours 486451208-00030-004000~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 4.18.26451208-00030-004100~-0.015

41.99 €

1 6 jours 4.28.46451208-00030-004200~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 4.38.66451208-00030-004300~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 4.48.86451208-00030-004400~-0.015

39.62 €

1 Disponible 6 jours 4.596501208-00030-004500~-0.015

48.30 €

1 Disponible 6 jours 4.69.26501208-00030-004600~-0.015

48.30 €

1 Disponible 6 jours 4.79.46501208-00030-004700~-0.015

48.30 €

1 Disponible 6 jours 4.99.86501208-00030-004900~-0.015

23.02 €

1 Disponible 6 jours 5106501208-00030-005000~-0.015

48.30 €

1 Disponible 6 jours 5.110.26501208-00030-005100~-0.015

48.30 €

1 Disponible 6 jours 5.210.46501208-00030-005200~-0.015

48.30 €

1 Disponible 6 jours 5.310.66501208-00030-005300~-0.015

48.30 €

1 Disponible 6 jours 5.410.86501208-00030-005400~-0.015

41.19 €

1 Disponible 6 jours 5.5116501208-00030-005500~-0.015

49.89 €

1 Disponible 6 jours 5.611.26501208-00030-005600~-0.015

49.89 €

1 Disponible 6 jours 5.711.46501208-00030-005700~-0.015

49.89 €

1 Disponible 6 jours 5.811.66501208-00030-005800~-0.015

49.89 €

1 Disponible 6 jours 5.911.86501208-00030-005900~-0.015

24.60 €

1 Disponible 6 jours 612650-08-00030-00600-0.01~-0.025

75.18 €

1 Disponible 6 jours 7148651208-00030-00700-0.01~-0.03

Loading...

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique