Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MX430-1 |
MX430-1.5 |
MX430-2 |
MX430-2.5 |
MX430-3 |
MX430-3.5 |
MX430-4 |
MX430-4.5 |
MX430-5 |
MX430-5.5 |
MX430-6 |
MX430-8 |
MX430-10 |
MX430-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.17 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00080-00100 | 0~-0.01 | ||
26.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00080-00150 | 0~-0.01 | |
22.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00080-00200 | 0~-0.01 | |
22.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 5 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00080-00250 | 0~-0.01 | |
23.02 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 45 | 12゜ | 08-00080-00300 | 0~-0.01 | ||
41.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 7 | 6 | 45 | 12゜ | 08-00080-00350 | 0~-0.015 | |
26.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 45 | 12゜ | 08-00080-00400 | 0~-0.015 | |
49.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 9 | 6 | 50 | 12゜ | 08-00080-00450 | 0~-0.015 | |
26.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 10 | 6 | 50 | 12゜ | 08-00080-00500 | 0~-0.015 | |
49.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 11 | 6 | 50 | 12゜ | 08-00080-00550 | 0~-0.015 | |
30.92 € | 1 | 6 jours | 6 | 12 | 6 | 50 | - | 08-00080-00600 | -0.01~-0.025 | ||
65.69 € | 1 | 6 jours | 8 | 16 | 8 | 65 | - | 08-00080-00800 | -0.01~-0.03 | ||
88.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 10 | 75 | - | 08-00080-01000 | -0.01~-0.03 | ||
120.21 € | 1 | 6 jours | 12 | 24 | 12 | 80 | - | 08-00080-01200 | -0.01~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles