Fraise MX235 2 cannelures avec revêtement MUGEN et engagement de 35

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MX235-0.1
MX235-0.2
MX235-0.3
MX235-0.4
MX235-0.5
MX235-0.6
MX235-0.7
MX235-0.8
MX235-0.9
MX235-1
MX235-1.1
MX235-1.2
MX235-1.3
MX235-1.4
MX235-1.5
MX235-1.6
MX235-1.7
MX235-1.8
MX235-1.9
MX235-2
MX235-2.1
MX235-2.2
MX235-2.3
MX235-2.4
MX235-2.5
MX235-2.6
MX235-2.7
MX235-2.8
MX235-2.9
MX235-3
MX235-3.1
MX235-3.2
MX235-3.3
MX235-3.4
MX235-3.5
MX235-3.6
MX235-3.7
MX235-3.8
MX235-3.9
MX235-4
MX235-4.1
MX235-4.2
MX235-4.3
MX235-4.4
MX235-4.5
MX235-4.6
MX235-4.7
MX235-4.8
MX235-4.9
MX235-5
MX235-5.1
MX235-5.2
MX235-5.3
MX235-5.4
MX235-5.5
MX235-5.6
MX235-5.7
MX235-5.8
MX235-5.9
MX235-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

57.00 €

1 Disponible 6 jours 0.10.34451208-00035-000100~-0.01

34.08 €

1 Disponible 6 jours 0.20.64451208-00035-000200~-0.01

36.66 €

1 Disponible 6 jours 0.30.94451208-00035-000300~-0.01

33.29 €

1 6 jours 0.41.24451208-00035-000400~-0.01

16.70 €

1 Disponible 6 jours 0.51.54451208-00035-000500~-0.01

25.40 €

1 Disponible 6 jours 0.61.84451208-00035-000600~-0.01

35.08 €

1 6 jours 0.72.14451208-00035-000700~-0.01

17.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.82.44451208-00035-000800~-0.01

35.08 €

1 6 jours 0.92.74451208-00035-000900~-0.01

15.13 €

1 6 jours 134451208-00035-001000~-0.01

31.71 €

1 Disponible 6 jours 1.13.34451208-00035-001100~-0.01

16.70 €

1 6 jours 1.23.64451208-00035-001200~-0.01

31.71 €

1 Disponible 6 jours 1.33.94451208-00035-001300~-0.01

31.71 €

1 Disponible 6 jours 1.44.24451208-00035-001400~-0.01

15.13 €

1 6 jours 1.54.54451208-00035-001500~-0.01

31.71 €

1 Disponible 6 jours 1.64.84451208-00035-001600~-0.01

31.71 €

1 Disponible 6 jours 1.75.14451208-00035-001700~-0.01

16.70 €

1 Disponible 6 jours 1.85.44451208-00035-001800~-0.01

31.71 €

1 Disponible 6 jours 1.95.74451208-00035-001900~-0.01

15.13 €

1 6 jours 264451208-00035-002000~-0.01

31.71 €

1 Disponible 6 jours 2.16.34451208-00035-002100~-0.01

31.71 €

1 6 jours 2.26.64451208-00035-002200~-0.01

31.71 €

1 6 jours 2.36.94451208-00035-002300~-0.01

31.71 €

1 6 jours 2.47.24451208-00035-002400~-0.01

15.13 €

1 Disponible 6 jours 2.57.54451208-00035-002500~-0.01

40.40 €

1 Disponible 6 jours 2.67.84451208-00035-002600~-0.01

40.40 €

1 Disponible 6 jours 2.78.14451208-00035-002700~-0.01

40.40 €

1 Disponible 6 jours 2.88.44451208-00035-002800~-0.01

34.52 €

1 Disponible 6 jours 2.98.74451208-00035-002900~-0.01

19.06 €

1 6 jours 396451208-00035-003000~-0.01

36.02 €

1 Disponible 6 jours 3.19.36451208-00035-003100~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 3.29.66451208-00035-003200~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 3.39.96451208-00035-003300~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 3.410.26451208-00035-003400~-0.015

34.87 €

1 Disponible 6 jours 3.510.56451208-00035-003500~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 3.610.86451208-00035-003600~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 3.711.16451208-00035-003700~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 3.811.46451208-00035-003800~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 3.911.76451208-00035-003900~-0.015

20.65 €

1 6 jours 4126501208-00035-004000~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 4.112.36501208-00035-004100~-0.015

36.02 €

1 Disponible 6 jours 4.212.66501208-00035-004200~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 4.312.96501208-00035-004300~-0.015

41.99 €

1 Disponible 6 jours 4.413.26501208-00035-004400~-0.015

34.52 €

1 Disponible 6 jours 4.513.56501208-00035-004500~-0.015

48.30 €

1 Disponible 6 jours 4.613.86551208-00035-004600~-0.015

48.30 €

1 Disponible 6 jours 4.714.16551208-00035-004700~-0.015

41.26 €

1 Disponible 6 jours 4.814.46551208-00035-004800~-0.015

48.30 €

1 Disponible 6 jours 4.914.76551208-00035-004900~-0.015

23.02 €

1 6 jours 5156551208-00035-005000~-0.015

55.63 €

1 6 jours 5.115.36551208-00035-005100~-0.015

48.30 €

1 Disponible 6 jours 5.215.66551208-00035-005200~-0.015

48.30 €

1 Disponible 6 jours 5.315.96551208-00035-005300~-0.015

48.30 €

1 Disponible 6 jours 5.416.26551208-00035-005400~-0.015

40.40 €

1 Disponible 6 jours 5.516.56601208-00035-005500~-0.015

49.89 €

1 Disponible 6 jours 5.616.86601208-00035-005600~-0.015

49.89 €

1 Disponible 6 jours 5.717.16601208-00035-005700~-0.015

49.89 €

1 6 jours 5.817.46601208-00035-005800~-0.015

49.89 €

1 Disponible 6 jours 5.917.76601208-00035-005900~-0.015

24.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

618660-08-00035-00600-0.01~-0.025

Loading...

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique