Fraise MX445 4 cannelures avec revêtement MUGEN et engagement de 45

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MX445-1
MX445-1.5
MX445-2
MX445-2.5
MX445-3
MX445-3.5
MX445-4
MX445-4.5
MX445-5
MX445-5.5
MX445-6
MX445-8
MX445-10
MX445-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

52.26 €

1 6 jours 154451208-00095-001000~-0.01

59.59 €

1 Disponible 6 jours 1.57.54451208-00095-001500~-0.01

43.57 €

1 Disponible 6 jours 2104501208-00095-002000~-0.01

50.89 €

1 6 jours 2.512.54501208-00095-002500~-0.01

52.26 €

1 6 jours 3156551208-00095-003000~-0.01

69.64 €

1 Disponible 6 jours 3.517.56601208-00095-003500~-0.015

57.80 €

1 6 jours 4206601208-00095-004000~-0.015

78.34 €

1 Disponible 6 jours 4.522.56651208-00095-004500~-0.015

67.48 €

1 Disponible 6 jours 5256651208-00095-005000~-0.015

85.45 €

1 Disponible 6 jours 5.527.56751208-00095-005500~-0.015

65.69 €

1 6 jours 630675-08-00095-00600-0.01~-0.025

100.55 €

1 6 jours 840890-08-00095-00800-0.01~-0.03

113.80 €

1 6 jours 105010100-08-00095-01000-0.01~-0.03

160.18 €

1 6 jours 126012105-08-00095-01200-0.01~-0.03

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique