• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Embout HSS, modèle JIS42, modèle S515, finition de trou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTB42
TTB42-1
TTB42-2
TTB42-3
TTB42-5
TTB42-7
TTB42-9
TTB42-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shipment Unit
(Book)

54.70 €

1 9 jours 10120100-106133.562451

56.66 €

1 6 jours 13150131-13916583501

59.48 €

1 6 jours 16180162-1611205.594651

77.16 €

1 6 jours 19200193-1913247116751

91.54 €

1 7 jours 22230225-22152971281001

140.34 €

1 6 jours 25260257-25183281481001

188.05 €

5 7 jours 32320329-322438101591305

351.57 €

5 7 jours ---11-38------5

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard Type 42 hole finish tool Product Type Fleuret avec lame haute vitesse Material High-speed steel
Paint Gold

Assistance technique