Embout HSS, modèle JIS15R, modèle S503, lame horizontale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTB15R
TTB15R-1
TTB15R-2
TTB15R-3
TTB15R-4
TTB15R-5
TTB15R-7
TTB15R-9
TTB15R-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

50.20 €

1 6 jours 10100100-10713401

50.65 €

1 6 jours 13115131-139164.501

54.33 €

1 6 jours 16140162-1612205.501

70.26 €

1 6 jours 19165193-191424701

87.92 €

10 7 jours 19180254-19X2512297010

86.71 €

10 7 jours 22180225-2216297010

133.89 €

1 6 jours 25200257-251832801

160.07 €

5 7 jours 32250329-3224381035

293.28 €

5 7 jours 383003811-3829451145

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard 15R Type Right Horizontal Finishing Tool Bit Product Type Fleuret avec lame haute vitesse Material High-speed steel
Paint Gold

Assistance technique