Embout HSS, modèle JIS10, modèle S501, lame droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TTB10-1

Référence pièce
TTB10-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.43 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard Shape 10 point nose straight tool Product Type Fleuret avec lame haute vitesse Shank width(mm) 13
Material High-speed steel Shank Total Length(mm) 115 Shank height(mm) 13
Nominal Number 1-13 Tip Part A(mm) 13 Tip Part B(mm) 16
Tip Part C(mm) 4.5 Shank F(mm) 0 Paint Gold
Shipment Unit(Book) 1

Vous vous trouvez sur la page de Embout HSS, modèle JIS10, modèle S501, lame droite, le numéro d'article est le suivant: TTB10-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTB10-1.

Assistance technique