Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
37-1-K10 |
37-1-M20 |
37-1-P20 |
37-2-K10 |
37-2-M20 |
37-2-P20 |
37-3-K10 |
37-3-M20 |
37-3-P20 |
37-4-K10 |
37-4-M20 |
37-4-P20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.44 € | 1 | 6 jours | 13 | 100 | 13 | 1 | 12 | 3 | 0.5 | K10 | ||
25.44 € | 1 | 6 jours | 13 | 100 | 13 | 1 | 12 | 3 | 0.5 | M20 | ||
25.44 € | 1 | 6 jours | 13 | 100 | 13 | 1 | 12 | 3 | 0.5 | P20 | ||
32.09 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 16 | 2 | 15 | 4 | 0.5 | K10 | ||
32.09 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 16 | 2 | 15 | 4 | 0.5 | M20 | ||
32.09 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 16 | 2 | 15 | 4 | 0.5 | P20 | ||
44.27 € | 1 | 6 jours | 19 | 140 | 19 | 3 | 18 | 5 | 0.5 | K10 | ||
44.27 € | 1 | 6 jours | 19 | 140 | 19 | 3 | 18 | 5 | 0.5 | M20 | ||
44.27 € | 1 | 6 jours | 19 | 140 | 19 | 3 | 18 | 5 | 0.5 | P20 | ||
76.78 € | 1 | 6 jours | 25 | 160 | 25 | 4 | 24 | 6 | 1 | K10 | ||
76.78 € | 1 | 6 jours | 25 | 160 | 25 | 4 | 24 | 6 | 1 | M20 | ||
76.78 € | 1 | 6 jours | 25 | 160 | 25 | 4 | 24 | 6 | 1 | P20 |
Loading...
JIS Standard | 37 Type Corner Bit (Right) | Product Type | Embout en carbure | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part C(mm)
r
Material type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles