Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
40-1-K10 |
40-1-M20 |
40-1-P20 |
40-2-K10 |
40-2-M20 |
40-2-P20 |
40-3-K10 |
40-3-M20 |
40-3-P20 |
40-4-K10 |
40-4-M20 |
40-4-P20 |
40-K10 |
40-M20 |
40-P20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.52 € | 1 | 6 jours | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | K10 | ||
26.52 € | 1 | 6 jours | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | M20 | ||
26.52 € | 1 | 6 jours | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | P20 | ||
32.01 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | K10 | ||
32.01 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | M20 | ||
32.01 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | P20 | ||
46.27 € | 1 | 6 jours | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 4 | K10 | ||
46.27 € | 1 | 6 jours | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 4 | M20 | ||
46.27 € | 1 | 6 jours | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 4 | P20 | ||
71.40 € | 1 | 6 jours | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | K10 | ||
71.40 € | 1 | 9 jours | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | M20 | ||
53.97 € | 1 | 6 jours | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | P20 | ||
21.35 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | K10 | ||
21.35 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | M20 | ||
21.35 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | P20 |
Loading...
JIS Standard | Type 40 Round tip tool (Left) | Product Type | Embout en carbure | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
r
Material type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles