Pierre de meulage avec arbre - série MM WA (rouge), arbre en acier inoxydable, vitrifié【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MM-110
MM-120
MM-130
MM-140
MM-160
MM-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)

72.98 €

10 pièces par conditionnement

10 paquets 12 jours 15

72.97 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1.25

67.72 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1.57.8

67.72 €

10 pièces par conditionnement

10 paquets 12 jours 1.77.8

67.72 €

10 pièces par conditionnement

10 paquets 11 jours 210

67.76 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 2.510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Meule Particle Size(#) 320 Shaft Diameter(mm) 3
Shape A Abrasive grain WA Shaft length(mm) 45
Degree of Coupling P Packaging Quantity(Piece) 10 Binding Agent V (Vitrified)
Suitable Material Alloy Steel / Tool Steel / High Speed Steel Application Precision

Assistance technique