Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NE-3-3 |
NE-3-3.5 |
NE-3-4 |
NE-3-4.5 |
NE-3-5 |
NE-3-5.5 |
NE-3-6 |
NE-3-6.5 |
NE-3-7 |
NE-3-7.5 |
NE-3-8 |
NE-3-8.5 |
NE-3-9 |
NE-3-9.5 |
NE-3-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | 9 | 01-00113-00300 | |
89.32 € | 1 | 8 jours | 3.5 | 10 | 6 | 45 | 9 | 01-00113-00350 | ||
85.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 10 | 6 | 45 | 9 | 01-00113-00400 | |
89.32 € | 1 | 8 jours | 4.5 | 13 | 6 | 50 | 9 | 01-00113-00450 | ||
89.32 € | 1 | 8 jours | 5 | 13 | 6 | 50 | 9 | 01-00113-00500 | ||
89.32 € | 1 | 8 jours | 5.5 | 13 | 6 | 50 | 9 | 01-00113-00550 | ||
71.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | - | 01-00113-00600 | |
122.84 € | 1 | 8 jours | 6.5 | 18 | 8 | 60 | 9 | 01-00113-00650 | ||
117.11 € | 1 | 6 jours | 7 | 18 | 8 | 60 | 9 | 01-00113-00700 | ||
122.84 € | 1 | 8 jours | 7.5 | 18 | 8 | 60 | - | 01-00113-00750 | ||
121.80 € | 1 | 6 jours | 8 | 18 | 8 | 60 | - | 01-00113-00800 | ||
178.18 € | 1 | 8 jours | 8.5 | 20 | 10 | 65 | 9 | 01-00113-00850 | ||
170.11 € | 1 | 6 jours | 9 | 20 | 10 | 65 | 9 | 01-00113-00900 | ||
178.18 € | 1 | 8 jours | 9.5 | 20 | 10 | 65 | 9 | 01-00113-00950 | ||
189.43 € | 1 | 6 jours | 12 | 23 | 12 | 70 | - | 01-00113-01200 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles