Fraise en carbure monobloc Champion à lame longue NCL-4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NCL-4-2
NCL-4-3
NCL-4-4
NCL-4-5
NCL-4-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

84.67 €

1 6 jours 210450901-00224-00200

119.44 €

1 6 jours 318660901-00224-00300

119.44 €

1 6 jours 422660901-00224-00400

130.49 €

1 6 jours 525665901-00224-00500

98.89 €

1 6 jours 625665-01-00224-00600

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique