Fraise monobloc Champion à longue tige NC-LS-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NC-LS-2-1
NC-LS-2-1.5
NC-LS-2-2
NC-LS-2-2.5
NC-LS-2-3
NC-LS-2-4
NC-LS-2-5
NC-LS-2-6
NC-LS-2-7
NC-LS-2-8
NC-LS-2-9
NC-LS-2-10
NC-LS-2-11
NC-LS-2-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code

68.86 €

1 Disponible 6 jours 12410001-00242-00100

68.86 €

1 Disponible 6 jours 1.53410001-00242-00150

68.86 €

1 Disponible 6 jours 24410001-00242-00200

65.04 €

1 6 jours 2.55410001-00242-00250

87.04 €

1 6 jours 36612001-00242-00300

87.04 €

1 6 jours 48612001-00242-00400

93.36 €

1 6 jours 510613001-00242-00500

93.36 €

1 6 jours 612613001-00242-00600

109.94 €

1 6 jours 714814001-00242-00700

136.82 €

1 6 jours 816814001-00242-00800

121.31 €

1 6 jours 9181015001-00242-00900

117.67 €

1 6 jours 10201015001-00242-01000

190.54 €

1 6 jours 11221217001-00242-01100

182.26 €

1 6 jours 12241217001-00242-01200

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique