• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise conique avec revêtement X NTE-4X

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NTE-4X-3-0.5
NTE-4X-3-1.5
NTE-4X-3-3
NTE-4X-4-0.5
NTE-4X-4-3
NTE-4X-4-5
NTE-4X-5-0.5
NTE-4X-5-1.5
NTE-4X-5-2
NTE-4X-5-3
NTE-4X-5-5
NTE-4X-6-1.5
NTE-4X-8-0.5
NTE-4X-8-1
NTE-4X-8-1.5
NTE-4X-8-2
NTE-4X-8-3
NTE-4X-8-5
NTE-4X-10-0.5
NTE-4X-10-1
NTE-4X-10-1.5
NTE-4X-10-2
NTE-4X-10-3
NTE-4X-10-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

94.93 €

1 6 jours 0.531065001-00317-003013.17

98.03 €

1 8 jours 1.531065001-00317-003033.52

94.93 €

1 6 jours 331065001-00317-003064.05

98.09 €

1 6 jours 0.541565001-00317-004014.26

98.09 €

1 6 jours 341565001-00317-004065.57

106.08 €

1 6 jours 541565501-00317-004076.62-

114.69 €

1 6 jours 0.552065501-00317-005015.34

138.74 €

1 8 jours 1.552065501-00317-005036.05-

133.66 €

1 6 jours 252065501-00317-005046.39-

133.66 €

1 6 jours 352065501-00317-005067.1-

141.40 €

1 6 jours 552066001-00317-005078.5-

153.37 €

1 8 jours 1.562065501-00317-006037.05-

167.36 €

1 8 jours 0.582585501-00317-008018.44-

172.45 €

1 8 jours 182586501-00317-008028.87-

185.18 €

1 8 jours 1.582586501-00317-008039.31-

194.72 €

1 8 jours 282586501-00317-008049.75-

226.53 €

1 8 jours 3825107001-00317-0080610.62-

415.44 €

1 8 jours 5825129001-00317-0080712.37-

283.14 €

1 8 jours 0.51035108501-00317-0100110.61-

300.30 €

1 8 jours 11035108501-00317-0100211.22-

320.03 €

1 8 jours 1.51035108501-00317-0100311.83-

389.37 €

1 8 jours 21035129001-00317-0100412.44-

454.24 €

1 8 jours 31035129001-00317-0100613.67-

544.57 €

1 8 jours 51035169001-00317-0100716.12-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Carré conique Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 4
Coating TiCN Torsional Angle(°) Standard torsion (30-40°)

Assistance technique