Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | (d1) Large End Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.08 € | 1 | 6 jours | 4 | 1 | 5 | 4 | 50 | 01-00332-01010 | 1.7 | ||
93.92 € | 1 | 6 jours | 7 | 1 | 5 | 4 | 50 | 01-00332-01016 | 2.23 | ||
123.74 € | 1 | 6 jours | 15 | 1 | 5 | 4 | 50 | 01-00332-01024 | 3.68 | ||
117.85 € | 1 | 6 jours | 4 | 1.5 | 7.5 | 4 | 50 | 01-00332-01510 | 2.55 | ||
124.96 € | 1 | 6 jours | 7 | 1.5 | 7.5 | 4 | 50 | 01-00332-01516 | 3.34 | ||
94.93 € | 1 | 6 jours | 4 | 2 | 10 | 4 | 50 | 01-00332-02010 | 3.4 | ||
99.45 € | 1 | 6 jours | 7 | 2 | 10 | 6 | 50 | 01-00332-02016 | 4.46 | ||
165.46 € | 1 | 8 jours | 15 | 2 | 10 | 8 | 55 | 01-00332-02024 | 7.36 | ||
94.93 € | 1 | 6 jours | 4 | 2.5 | 12.5 | 6 | 50 | 01-00332-02510 | 4.25 | ||
124.96 € | 1 | 6 jours | 7 | 2.5 | 12.5 | 6 | 50 | 01-00332-02516 | 5.57 | ||
144.72 € | 1 | 6 jours | 15 | 2.5 | 12.5 | 10 | 60 | 01-00332-02524 | 9.2 | ||
245.19 € | 1 | 6 jours | 20 | 2.5 | 12.5 | 12 | 65 | 01-00332-02525 | 11.60 | ||
83.08 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 3 | 15 | 4 | 55 | 01-00332-03002 | 3.26 | ||
83.08 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 15 | 4 | 55 | 01-00332-03004 | 3.52 | ||
83.08 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3 | 15 | 4 | 55 | 01-00332-03005 | 3.79 | ||
83.08 € | 1 | 6 jours | 2 | 3 | 15 | 6 | 55 | 01-00332-03006 | 4.05 | ||
83.08 € | 1 | 6 jours | 3 | 3 | 15 | 6 | 55 | 01-00332-03008 | 4.57 | ||
115.48 € | 1 | 6 jours | 4 | 3 | 15 | 6 | 60 | 01-00332-03010 | 5.1 | ||
107.18 € | 1 | 6 jours | 7 | 3 | 15 | 6 | 60 | 01-00332-03016 | 6.68 | ||
151.89 € | 1 | 6 jours | 15 | 3 | 15 | 10 | 70 | 01-00332-03024 | 11.04 | ||
85.45 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 4 | 20 | 6 | 60 | 01-00332-04002 | 4.35 | ||
85.45 € | 1 | 6 jours | 1 | 4 | 20 | 6 | 60 | 01-00332-04004 | 4.70 | ||
85.45 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4 | 20 | 6 | 60 | 01-00332-04005 | 5.05 | ||
85.45 € | 1 | 6 jours | 2 | 4 | 20 | 6 | 60 | 01-00332-04006 | 5.40 | ||
99.67 € | 1 | 6 jours | 3 | 4 | 20 | 6 | 60 | 01-00332-04008 | 6.1 | ||
107.73 € | 1 | 6 jours | 4 | 4 | 20 | 6 | 60 | 01-00332-04010 | 6.80 | ||
132.87 € | 1 | 6 jours | 5 | 4 | 20 | 8 | 65 | 01-00332-04012 | 7.50 | ||
137.54 € | 1 | 6 jours | 7 | 4 | 20 | 8 | 70 | 01-00332-04016 | 8.91 | ||
198.83 € | 1 | 6 jours | 15 | 4 | 20 | 12 | 75 | 01-00332-04024 | 14.72 | ||
300.40 € | 1 | 6 jours | 20 | 4 | 20 | 16 | 90 | 01-00332-04025 | 18.56 |
Loading...
Type | Carré conique | Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Torsional Angle(°) | Standard torsion (30-40°) |
Configurer
Propriétés de base
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles