• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise hémisphérique miniature avec revêtement X NCB-2X

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NCB-2X-R0.2
NCB-2X-R0.3
NCB-2X-R0.4
NCB-2X-R0.5
NCB-2X-R0.6
NCB-2X-R0.7
NCB-2X-R0.8
NCB-2X-R0.9
NCB-2X-R0.25
NCB-2X-R0.35
NCB-2X-R0.45
NCB-2X-R0.75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Code fabricant (D) Diamètre de la lame
(mm)

97.31 €

1 6 jours 0.20.801-00513-002000.4

90.97 €

1 6 jours 0.31.201-00513-003000.6

94.93 €

1 6 jours 0.41.601-00513-004000.8

75.18 €

1 6 jours 0.5201-00513-005001

122.11 €

1 8 jours 0.62.401-00513-006001.2

122.11 €

1 8 jours 0.72.801-00513-007001.4

83.08 €

1 6 jours 0.83.201-00513-008001.6

122.11 €

1 8 jours 0.93.601-00513-009001.8

93.36 €

1 6 jours 0.25101-00513-002500.5

136.68 €

1 8 jours 0.351.401-00513-003500.7

127.58 €

1 8 jours 0.451.801-00513-004500.9

83.08 €

1 6 jours 0.75301-00513-007501.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Coating TiCN Overall Length (L)(mm) 35 Shank diameter (d)(mm) 3
R Precision(μm) 0.01~-0.01 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R Avec/sans torsion Available
(y) Angle du col(°) 9

Assistance technique