Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DCMS-0.3-0.6 |
DCMS-0.3-1.2 |
DCMS-0.4-0.8 |
DCMS-0.4-1.6 |
DCMS-0.5-2 |
DCMS-0.8-1.6 |
DCMS-0.8-3.2 |
DCMS-1-2 |
DCMS-1-4 |
DCMS-1.5-3 |
DCMS-1.5-6 |
DCMS-2-4 |
DCMS-2-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.67 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.15 | 6 | 0.6 | 0.28 | 05-00100-03006 | ||
186.67 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.15 | 6 | 1.2 | 0.28 | 05-00100-03012 | ||
215.38 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.2 | 6 | 0.8 | 0.38 | 05-00100-04008 | ||
182.81 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.2 | 6 | 1.6 | 0.38 | 05-00100-04016 | ||
178.40 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.25 | 8 | 2 | 0.46 | 05-00100-05020 | ||
187.78 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 0.4 | 8 | 1.6 | 0.76 | 05-00100-08016 | ||
170.67 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 0.4 | 8 | 3.2 | 0.76 | 05-00100-08032 | ||
215.38 € | 1 | 6 jours | 1 | 0.5 | 10 | 2 | 0.95 | 05-00100-10020 | ||
178.40 € | 1 | 6 jours | 1 | 0.5 | 10 | 4 | 0.95 | 05-00100-10040 | ||
174.53 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 0.75 | 10 | 3 | 1.45 | 05-00100-15030 | ||
248.51 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 0.75 | 10 | 6 | 1.45 | 05-00100-15060 | ||
170.67 € | 1 | 6 jours | 2 | 1 | 10 | 4 | 1.94 | 05-00100-20040 | ||
170.67 € | 1 | 6 jours | 2 | 1 | 10 | 8 | 1.94 | 05-00100-20080 |
Loading...
Type | Carré | Coating | Revêtement diamanté | Shank diameter (d)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length (L)(mm) | 45 | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | (γ) Neck Angle(°) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
(d2) Neck Diameter(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles