Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.41 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 2 | 0.46 | 12 | 05-00200-00502 | ||
104.41 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 4 | 0.46 | 12 | 05-00200-00504 | ||
104.41 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 6 | 0.46 | 12 | 05-00200-00506 | ||
104.41 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0.95 | 12 | 05-00200-01004 | ||
104.41 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 50 | 6 | 0.95 | 12 | 05-00200-01006 | ||
104.41 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 50 | 8 | 0.95 | 12 | 05-00200-01008 | ||
104.41 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 50 | 10 | 0.95 | 12 | 05-00200-01010 | ||
104.41 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 6 | 1.45 | 12 | 05-00200-01506 | ||
104.41 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 12 | 1.45 | 12 | 05-00200-01512 | ||
104.41 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 60 | 20 | 1.45 | 12 | 05-00200-01520 | ||
104.41 € | 1 | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 50 | 6 | 1.94 | 12 | 05-00200-02006 | ||
104.41 € | 1 | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 50 | 10 | 1.94 | 12 | 05-00200-02010 | ||
97.07 € | 1 | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 60 | 16 | 1.94 | 12 | 05-00200-02016 | ||
104.41 € | 1 | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 60 | 20 | 1.94 | 12 | 05-00200-02020 | ||
134.22 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 60 | 16 | 2.85 | 12 | 05-00200-03016 | ||
154.10 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 70 | 30 | 2.85 | 12 | 05-00200-03030 | ||
149.13 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 60 | 20 | 3.8 | 12 | 05-00200-04020 | ||
167.91 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 90 | 40 | 3.8 | 12 | 05-00200-04040 | ||
154.10 € | 1 | 6 jours | 6 | 12 | 6 | 90 | 30 | 3.8 | - | 05-00200-06030 |
Loading...
work material | Aluminium / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré à col long |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Revêtement diamanté | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
(d2) Neck Diameter(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles