Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.3 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00010 | |
48.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00020 | |
33.29 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.9 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00030 | ||
36.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 1.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00040 | |
22.24 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00050 | ||
39.82 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 1.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00060 | ||
34.87 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 2.1 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00070 | ||
29.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 2.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00080 | |
34.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 2.7 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00090 | |
19.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00100 | |
34.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 3.3 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00110 | |
29.55 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 3.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00120 | ||
34.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 3.9 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00130 | |
34.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 4.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00140 | |
26.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00150 | |
34.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 4.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00160 | |
34.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 5.1 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00170 | |
22.24 € | 1 | 6 jours | 1.8 | 5.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00180 | ||
34.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 5.7 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00190 | |
19.86 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00200 | ||
34.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 6.3 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00210 | |
34.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 6.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00220 | |
34.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 6.9 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00230 | |
34.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 7.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00240 | |
19.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 7.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00250 | |
43.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 7.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00260 | |
43.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 8.1 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00270 | |
43.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | 8.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00280 | |
43.57 € | 1 | 6 jours | 2.9 | 8.7 | 4 | 45 | 12 | 08-00007-00290 | ||
29.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 9 | 6 | 45 | 12 | 08-00007-00300 | |
41.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 10.5 | 6 | 45 | 12 | 08-00007-00350 | |
31.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | 6 | 50 | 12 | 08-00007-00400 | |
43.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 13.5 | 6 | 50 | 12 | 08-00007-00450 | |
33.29 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 6 | 55 | 12 | 08-00007-00500 | ||
43.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 16.5 | 6 | 60 | 12 | 08-00007-00550 | |
34.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 18 | 6 | 60 | - | 08-00007-00600 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles