Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DB-R0.5 |
DB-R0.75 |
DB-R1 |
DB-R1.5 |
DB-R1.25 |
DB-R1.75 |
DB-R2 |
DB-R2.5 |
DB-R3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Code fabricant | (D) Diamètre de la lame (mm) | (y) Angle du col (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2 | 45 | 4 | 07-00523-00050 | 1 | 9 | |
61.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 3 | 45 | 4 | 07-00523-00075 | 1.5 | 9 | |
64.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 4 | 60 | 6 | 07-00523-00100 | 2 | 12 | |
74.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 6 | 60 | 6 | 07-00523-00150 | 3 | 9 | |
64.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.25 | 5 | 60 | 6 | 07-00523-00125 | 2.5 | 9 | |
74.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.75 | 7 | 60 | 6 | 07-00523-00175 | 3.5 | 9 | |
74.39 € | 1 | 6 jours | 2 | 8 | 60 | 6 | 07-00523-00200 | 4 | 9 | ||
83.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 10 | 60 | 6 | 07-00523-00250 | 5 | 9 | |
92.56 € | 1 | 6 jours | 3 | 12 | 80 | 6 | 07-00523-00300 | 6 | - |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | R Precision(μm) | 0.01~-0.01 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
Avec/sans torsion | Available |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Code fabricant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles