Foret à pointer avec revêtement MUGEN (pour usinage de trous témoins) MDR-PD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDR-PD-0.1
MDR-PD-0.2
MDR-PD-0.3
MDR-PD-0.4
MDR-PD-0.5
MDR-PD-0.6
MDR-PD-0.8
MDR-PD-0.9
MDR-PD-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Manufacturer Code

67.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.10.204-00210-00100

61.75 €

1 Disponible 6 jours 0.20.404-00210-00200

52.26 €

1 Disponible 6 jours 0.30.604-00210-00300

52.26 €

1 Disponible 6 jours 0.40.604-00210-00400

52.26 €

1 Disponible 6 jours 0.5104-00210-00500

54.19 €

1 Jour même

Stock

0.6104-00210-00600

54.19 €

1 Jour même

Stock

0.81.204-00210-00800

52.26 €

1 Disponible 6 jours 0.91.804-00210-00900

52.26 €

1 Disponible 6 jours 1204-00210-01000

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 38
Shank Type Tige de fraise Coating Y/N Disponible Coating Type TiAlN
Number of flutes 2 (γ) Neck Angle(°) 15 (d) Shank Diameter(mm) 3

Assistance technique