Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MHD645-5 |
MHD645-6 |
MHD645-8 |
MHD645-10 |
MHD645-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 10 | 6 | 60 | 12 | 08-00410-00500 | |
83.08 € | 1 | 6 jours | 6 | 15 | 6 | 60 | - | 08-00410-00600 | ||
131.50 € | 1 | 6 jours | 8 | 20 | 8 | 65 | - | 08-00410-00800 | ||
102.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 10 | 75 | - | 08-00410-01000 | ||
165.14 € | 1 | 6 jours | 12 | 30 | 12 | 80 | - | 08-00410-01200 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Titane | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles