• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise ronde PRC série Phoenix, type à visser

Fraise ronde PRC série Phoenix, type à visser
A screw-in type cutter. For side cutting, grooving, engraving, shape cutting, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PRC10R020SF10-2
PRC10R025SF12-3
PRC10R030SF16-3
PRC10R032SF16-4
PRC10R040SF16-4
PRC12R030SF16-2
PRC12R032SF16-3
PRC12R040SF16-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Applicable Chip Mounting Diameter Da
(mm)
Screw Size Dg
(mm)
End Face Diameter

331.10 €

1 6 jours 10332780170020RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM10.51018

411.20 €

1 6 jours 15353780170125RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM12.51223

456.90 €

1 6 jours 20403780170230RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM171628

507.30 €

1 6 jours 22404780170332RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM171628

562.10 €

1 6 jours 30404780170440RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM171628

451.10 €

1 6 jours 18402780170530RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM171628

504.80 €

1 6 jours 20403780170632RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM171628

504.80 €

1 6 jours 28403780170740RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM171628

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Latéral / Rainure / Vertical work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane Mounting Method Bouchon de centrage
Compatible Tip Material Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure Machining Application Details Profiling

Assistance technique