Référence fabricant: F2133SS-63XSS32X5
Marque: OSG
Prix: 792.83 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
F2133SS-63XSS32X5
Référence pièce
|
---|
F2133SS-63XSS32X5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
792.83 € | 1 | 6 jours |
Loading...
Machining Application | Rabot / Chanfrein | External diameter Dc(mm) | 63 | work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Avec poignée | Overall Length L/Cutter Height(mm) | 120 | Shank diameter Ds(mm) | 32 |
Number of flutes(sheet) | 5 | Compatible Tip Material | Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure / Cermet | Underneck length ℓ2(mm) | 45 |
Tool No. | 8005818 | Cutter outer diameter D1(mm) | 77.4 | Number of tips for use | 5 |
Applicable Chip | SPKT1204AZN/SPGT1204AZN/SPGT1204AEN-K88 |
Vous vous trouvez sur la page de Série de fraises de petit diamètre F2133 SS, fraise cyclone, tige droite, le numéro d'article est le suivant: F2133SS-63XSS32X5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F2133SS-63XSS32X5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles