VPS-EMS HSS série chanfreinage, revêtement V, XPM, multi-lames, type court (haute rigidité)

VPS-EMS HSS série chanfreinage, revêtement V, XPM, multi-lames, type court (haute rigidité)
  • Remise sur volume
High-efficiency end mill with high tool rigidity. An extensive range of machining is possible from general materials to difficult-to-cut materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VPS-EMS-10X6F
VPS-EMS-12X6F
VPS-EMS-12X10F
VPS-EMS-16X6F
VPS-EMS-16X10F
VPS-EMS-16XR1X6F
VPS-EMS-16XR1X10F
VPS-EMS-20X6F
VPS-EMS-20X10F
VPS-EMS-20XR1X6F
VPS-EMS-20XR1X10F
VPS-EMS-25X6F
VPS-EMS-25X10F
VPS-EMS-25XR1X6F
VPS-EMS-25XR1X10F
VPS-EMS-30X6F
VPS-EMS-30X10F
VPS-EMS-30XR1X6F
VPS-EMS-30XR1X10F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (l)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

42.66 €

1 6 jours 10-25675108457100

54.37 €

1 Disponible 6 jours 12-30690128457120

55.67 €

1 6 jours 12-301090128458120

84.71 €

1 Disponible 6 jours 16-406100168457160

87.12 €

1 Disponible 6 jours 16-4010100168458160

100.21 €

1 6 jours 161406100168457162

119.17 €

1 6 jours 1614010100168458162

106.71 €

1 6 jours 20-456115208457200

111.04 €

1 6 jours 20-4510115208458200

133.79 €

1 6 jours 201456115208457202

152.75 €

1 6 jours 2014510115208458202

152.75 €

1 6 jours 25-506125258457250

154.92 €

1 6 jours 25-5010125258458250

176.04 €

1 6 jours 251506125258457252

196.62 €

1 6 jours 2515010125258458252

242.12 €

1 6 jours 30-556130258457300

247.00 €

1 6 jours 30-5510130258458300

267.04 €

1 6 jours 301556130258457302

289.25 €

1 6 jours 3015510130258458302

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane Tool Material Type Acier rapide à poudre Machining Application Rabot / Latéral / Coupes inclinées
Coating TiCN Tolerance 0~+0.03 Torsion Angle (θ) Available
Shape Corner R

Assistance technique