• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise à rayon PHC série Phoenix, haute vitesse d'avance, type à visser

Fraise à rayon PHC série Phoenix, haute vitesse d'avance, type à visser
PHC threaded type radius cutter. Machining applications: planes, sides, grooves, carving, shape shaving

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHC09R025SF12-3
PHC09R028SF12-3
PHC09R030SF16-3
PHC09R032SF16-3
PHC09R035SF16-3
PHC09R040SF16-4
PHC12R030SF16-2
PHC12R032SF16-2
PHC12R035SF16-3
PHC12R040SF16-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Applicable Chip Maximum Allowable Number of Rotation
(Max.rev)
Screw Size Dg
(mm)
End Face Diameter

404.50 €

1 6 jours 13.2353780150025SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM121223

404.50 €

1 6 jours 16.2353780150128SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM121223

444.90 €

1 6 jours 18.2403780150230SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM161628

444.90 €

1 6 jours 20.2403780150332SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM161628

444.90 €

1 6 jours 23.2403780150435SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM161628

546.90 €

1 6 jours 28.2404780150540SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM161628

404.50 €

1 6 jours 13.4402780150630SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM161628

404.50 €

1 6 jours 15.4402780150732SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM161628

489.80 €

1 6 jours 18.4403780150835SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM161628

500.60 €

1 6 jours 23.4403780150940SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM161628

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Vertical work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Fonte / Titane Mounting Method Bouchon de centrage
Compatible Tip Material Revêtement en carbure Machining Application Details Profiling

Assistance technique