• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret à pointer et à chanfreiner les trous VP-LS-LDS, revêtement V, poudre acier à coupe rapide, longue tige

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VP-LS-LDS-3X90
VP-LS-LDS-4X90
VP-LS-LDS-6X90
VP-LS-LDS-8X90
VP-LS-LDS-10X90
VP-LS-LDS-12X90
VP-LS-LDS-16X90
VP-LS-LDS-20X90
VP-LS-LDS-25X90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Groove Length
(mm)
Minimum Pilot Hole Diameter
(mm)

23.64 €

1 6 jours 363903375111.1

27.73 €

1 6 jours 4639044100151.3

35.67 €

1 6 jours 6639066150201.5

39.16 €

1 6 jours 8639088150261.6

54.49 €

1 6 jours 106391010200302.1

61.72 €

1 6 jours 126391212200362.1

84.50 €

1 6 jours 166391616250413

115.38 €

1 6 jours 206391820250533

179.29 €

1 6 jours 256392025250603

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90 work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N Disponible Tool Material Type Acier rapide à poudre
Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN

Assistance technique